您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

CUTFOX-CD - 行线槽切刀
1212474

行线槽切割机,切割塑料行线槽、盖板和型材,45° 限位块用于锥形切割,切割长度75 mm

产品详情









适配产品



优势

带弹簧复位
由于刀口特殊的切割形状和最佳的杠杆效力,只需极小的力气,就可轻松完成切割,且断口无毛刺
防滑脱人体力学手柄
45°限位块
75 mm 切割宽度
符合人体工学形状的两件式手柄,操作省力且不打滑
适用于行线槽的精确切割边沿