型材与DIN导轨切割机
CUTFOX-CD/ES 90 - 工具附件
CUTFOX-CD/ES 90
-
工具附件
1200289
带90°角的止动件,用于CUTFOX-CD
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
长度
85 mm
商业数据
订货号
1200289
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH311Y
产品关键代码
BH311Y
GTIN
4055626405650
单件重量(含包装)
59.7 g
单件重量(不含包装)
52.8 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043716
ECLASS-15.0
21043716
ETIM
ETIM 10.0
EC000565
UNSPSC
UNSPSC 21.0
23151900
认证
EAC
认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.477千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
CUTFOX-CD
-
行线槽切刀
1212474
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助