您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

CUTFOX 25 VDE - 电缆切割工具
1212127

切线钳,带大型凹进刀片,用于最大为 70 mm2 的铜质和铝质电缆,通过 VDE 1000 V AC/ 1500 V DC 测试

产品详情









优势

通过VDE认证
持续使用的特殊工具
使用大型凹进刀片精确切割边沿
螺纹连接可调
符合人体工学形状的两件式手柄,操作省力且不打滑