SACB- 8/4-L-PTP-M8 HD
-
分线盒
1197620
分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M8孔式插头 金属, 插槽数目: 8, 位数: 4, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 直插式弹簧连接 180°, 屏蔽: 无
产品详情
组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
应用说明 | 在进行调试之前,必须密封未使用的插槽。在“附件”中可找到合适的密封元件。 |
产品类型 | 分线盒 |
应用 | 标准 |
位数 | 4 |
插槽数目 | 8 |
编码 | A |
LED | 是 |
本地诊断 | |
监控功能 | 电源电压 |
光学显示 | 绿色LED灯 |
最大工作电压Umax | 30 V DC |
本地诊断 | 电源电压 绿色LED灯 |
状态显示I/O 黄色LED灯 | |
额定电压 UN | 24 V DC |
总额定电流 | 8 A |
每条路径的最大电流承载能力 | 2 A |
每个槽的电流负载能力 | 2 A |
导线连接 | |
传感器/执行器连接件系统 | M8孔式插头 |
导线横截面 柔性信号线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
导线横截面 灵活供电 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导线横截面AWG 柔性信号线 | 24 ... 16 |
可连接导线横截面AWG 灵活供电 | 24 ... 16 |
剥线长度 信号线 | 10 mm |
保护层剥线长度 | 70 mm (主电缆) |
紧固扭矩,盖板螺丝 | 1 Nm |
用于固定外壳安装螺钉的拧紧扭矩 | 0.8 Nm |
针位分配 | |
插槽/芯 = 导线颜色或连接 | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V |
状态显示 | 有 |
尺寸图 |
|
宽度 | 30 mm |
高度 | 49 mm |
长度 | 181 mm |
接合螺母扳手规格 | 24 mm |
扳手规格,埋头螺母 | 24 mm |
标识材料 螺纹套管 | 铜合金 |
标识材料 外壳 | PBT |
标识材料 模塑原料 | PUR |
密封材料 O形圈 | FKM |
密封材料 | FKM |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PBT |
触点材料,主电缆端 | 铜合金 |
主电缆侧触点插芯材料 | PA |
触点表面材料,主电缆端 | 镀锡 |
电缆外径 | 6 mm ... 12 mm |
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C |
标准标识 | M8针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-104 |
订货号 | 1197620 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF3BCD |
产品关键代码 | AF3BCD |
GTIN | 4063151258306 |
单件重量(含包装) | 242.5 g |
单件重量(不含包装) | 242 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
PROT-M8 - 旋入式封盖 1682540
-
TSD 25 SAC - 扭矩螺丝刀 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 工具 1212486
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463
-
TSD 02 SAC - 扭矩螺丝刀 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - 工具 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - 工具 1208474
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - 螺丝刀头 1212607
-
SF-M BH - 螺丝刀 1212070
优势
具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
灵活:带连接器罩的分线盒,适用于现场安装
节省空间:双通道分线盒可用于一个插槽内的两个传感器