可配置并且可个性化扩展的PSRmodular安全系统是用于监控机器或系统的灵活的安全解决方案。 PSRmodular网关可将一个PSR-M基本模块连接至上级控制器。 网关设计为与EtherCAT®组合使用。
PSR-M-GW-ECAT-PI
-
数据接口
1105131
产品详情
cULus Listed
认证ID: E238705适配产品
优势
经济高效的安全解决方案,可高度适应个人需求
硬件和软件配置简单,可快速调试
具有易于操作的全面诊断功能,最大限度缩短设备停机时间
壳体宽度窄,仅22.6 mm
采用直插式技术,无需工具即可安装,省时省力