UCS DIN 145-F 7035 VPE10
-
DIN导轨适配器
1099261
DIN导轨适配器用于将一个UCS 145-125-H外壳(长边)或UCS 195-145-H外壳(短边)安装到NS 35 DIN导轨上;会嵌入外壳,而不是UCS SW 145侧壁;材料:聚碳酸酯;颜色:浅灰色,类似于RAL 7035
产品详情
组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
概述 | 注意:遵守最大允许的总重量。 |
产品类型 | DIN导轨适配器 |
外壳类型 | 通用型外壳 |
壳体系列 | UCS |
带通风口 | 否 |
宽度 | 59.4 mm |
高度 | 130.2 mm |
深度 | 23.9 mm |
从DIN导轨顶部边缘起的深度 | 16.9 mm |
颜色 (外壳) | 浅灰 (RAL 7035) |
标识材料 | PC |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
CTI符合IEC 60112 | 225 |
绝缘材料 | PC |
表面特性 | 未处理 |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
灼热线测试 | |
规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
暴露时间 | 30 s |
热稳定性/滚珠测试 | |
规格 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
温度 | 125 °C |
测试持续时间 | 1 h |
力 | 20 N |
机械强度/滚桶 | |
规格 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
下降高度 | 50 cm |
频率 | 50 |
冲击 | |
规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 15g |
电击时间 | 11 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
规格 | VW PV 3.10.7:2005-02 |
结果 | 已通过测试 |
防护等级(IP代码) | |
规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
结果,防护等级,IP代码 | IP40 |
环境条件 | |
要达到的最大IP编码 | IP40 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
相对湿度(存放/运输) | 95 % |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 可安装在符合EN 60715的垂直导轨NS 35/7.5或NS 35/15上 |
包装类型 | PE袋 |
订货号 | 1099261 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | ACFCAZ |
产品关键代码 | ACFCAZ |
GTIN | 4055626945583 |
单件重量(含包装) | 34.2 g |
单件重量(不含包装) | 25.4 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370419 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001024 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS编号: 不适用) |
适配产品
-
-
UCS 145-125-F-GD 9005 - 通用型壳体 2203333
-
UCS 145-125-F-CCD 7035 - 通用型壳体 2203447
-
UCS 145-125-F-CCD 9005 - 通用型壳体 2203448
-
UCS 145-125-F-GD-RPI 7035 - 通用型壳体 1019749
-
UCS 145-125-F-GD-RPI 9005 - 通用型壳体 1019720
-
UCS 195-145-F-GD 7035 - 通用型壳体 2203336
-
UCS 195-145-F-GD 9005 - 通用型壳体 2203337
-
UCS 195-145-F-CCD 7035 - 通用型壳体 2203453
-
UCS 195-145-F-CCD 9005 - 通用型壳体 2203441
优势
实用的定制化选项
无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
适合控制柜和现场使用的灵活安装选项
外壳中具有完全相同的插座,因此可根据应用进行调整
采用不同的颜色,在控制柜内外都具有很高的识别度