Solarline串汇流箱(SCB)可用于小型光伏屋顶系统和大型地面光伏系统。汇流箱的主要任务是为光伏系统提供电涌保护、汇集光伏串(如有必要),并直通连接本地等电位连接的保护等电位连接导线。
其他功能为可选项,根据设备选用。
可选功能的示例包括使用光伏串保险丝保护光伏串,以及通过直流隔离开关或直流消防开关断开光伏串的连接。
汇流箱的全部功能范围可根据其订货名称确定(请见汇流箱装箱单中的型号说明,可在“下载”区域内下载)。
SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD
-
汇流箱(SCB)
1052860
汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接1x 4个光伏串。配备电涌保护(1/2类)和用于输入和输出侧的SUNCLIX DC连接器(标配提供SUNCLIX对接连接器)。
产品详情
适配产品
优势
快速安装和调试
符合DIN EN 61439标准的开关设备和控制设备组件
面向应用的咨询
库存多种串汇流箱