您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS - 汇流箱(SCB)
1047767

汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接2x 2个光伏串。配备电涌保护(1/2类),DC消防开关和用于输入和输出侧的SUNCLIX DC连接器(标配提供SUNCLIX对接连接器)。

产品详情








适配产品



优势

快速安装和调试
符合DIN EN 61439标准的开关设备和控制设备组件
库存多种串汇流箱
面向应用的咨询