您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

NBC-MSD/25,0-93K/MSD SCO - 网络电缆
1017923

网络电缆,Sercos CAT5 (100 Mbps),4-位置,PVC/PVC,红色RAL 3020,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: D / IP67,与 插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: D / IP67,电缆长度: 25 m

产品详情








适配产品