路灯照明

路灯照明

高效照明控制

先进的照明解决方案增强道路和广场的观赏性和安全性。

返回至 公路交通

类别

现有的路灯基础设施面临着新的经济和技术上的挑战, 主要集中在提升街道和广场的安全性与观赏性方面。城市规划人员通过能源效率高,维护成本低的解决方案去实现这些目标。

菲尼克斯电气提供基于标准化远程控制技术的创新型照明管理系统,只需在控制室内即可实现面向需求的照明控制。灵活的开关方案实现高效的路灯照明控制。

优势

  • 控制系统诊断和监测所有站点,大幅降低维护和能源成本
  • 通过移动通信传输所有数据至控制中心进行分析和归档
  • 通信故障时,基于日程表自动控制照明

分散控制和采集

路灯照明系统控制  

面向需求的照明控制

高效控制路灯照明系统,实现节能。

我们的自动化系统通过标准化远程控制技术实现通信。根据具体的光照条件按需开启照明。

保护

电涌保护整体解决方案  

电涌电压保护

电涌电压造成的停电会显著降低LED路灯的使用寿命。采用菲尼克斯电气用于电涌保护和设备保护的整体解决方案,可大幅降低成本。

BLOCKTRAB电涌保护设备易于安装,可直接安装在照明灯或接线盒内,为电气设备提供可靠保护。

持续交换数据

控制中心的数据管理  

安全传输数据

为监测远程系统,分析测量值和归档数据,必须将所有站点联网至控制中心。ODP服务器可实现数据远程传输,防止未经授权的访问。

路灯分配器与SCADA系统之间通过有线或移动通信持续交换数据。

通过M2M通信高效控制路灯照明

TC Mobile I/O X300控制和信号设备激活路灯分配器中的灯条。ODP/OPC服务器实现移动通信。

路灯分配器内电力接触器可进行夜间照明和半夜间照明模式的个性化设置,以及人行横道照明单独激活的设置。信号设备传输并记录下路灯分散开/关的时间, 一旦发生通信故障,可在固定时间开启路灯。

拓扑结构:路灯照明控制  

按需路灯照明

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100