网络安全

保障网络安全

保障网络安全

防止第三方或恶意软件非法访问工业网络。

返回至 解决方案

类别

  • 应用案例和解决方案
    应用案例和解决方案

    除行业及关键基础设施安全通信解决方案外,菲尼克斯电气还为机械制造商、系统生产商和运营商提供创新型网络安全解决方案。

  • 产品
    产品

    菲尼克斯电气的网络安全产品可实现工业网络安全和安全远程通信。

  • 应用示例
    应用示例

    从以下成功案例可以看出,客户采用菲尼克斯电气的安全装置,完成各种富有挑战性的项目。

  • 服务和支持
    服务和支持

    本页提供菲尼克斯电气网络安全方面的详情,例如,资料下载、服务范围、信息链接和常见问题解答。

工业网络化和透明化趋势日益明显,但也更容易遭受恶意攻击。工业4.0或物联网的发展趋势使生产更加灵活高效。同时,网络系统也存在巨大的安全风险,如系统故障、损坏或数据丢失。

菲尼克斯电气的创新型产品和服务保护工业系统免受网络和病毒袭击。

保障未来安全

营销和研发执行副总裁Roland Bent先生

营销和研发执行副总裁Roland Bent先生

“网络和数据安全以及数字化增值链都是工业4.0的主要内容。高度网络化的世界不仅包括用户应用,还越来越多地涉及工业开发、生产和物流过程,是确保过程、产品和数据交换安全的关键。”

作为自动化技术领域的领军企业,我们考虑到了这一点,并在柏林建立了网络安全竞争力中心——Phoenix Contact Cyber Security GmbH(前身为Innominate Security Technologies AG)。我们提供专为满足工业需求的个性化解决方案和产品。

工业网络安全

工业网络安全风险  

工业网络安全防范网络化趋势带来的风险

工业网络安全保护工业网络系统免受由病毒、恶意软件和误操作导致的网络攻击、故障和数据窃取。和以太网标准不同,现有的安全方案,如办公网络防火墙等,不能直接应用于生产网络, 难以满足特殊的工业需求。

基于自动化技术领域的多年经验,我们深喑行业需求并使用成熟的安全方案和创新型产品提供合适的解决方案。例如,我们可提供:

  • 用于工业的特殊功能防火墙,如,条件防火墙和用户防火墙
  • 用于工业协议的深度报文检查功能
  • 维护工程师的安全网络访问

安全的远程访问

全球安全通信  

安全的远程维护方案,实现设备和系统的全球联网

通过远程访问管理生产系统可减少差旅费用和停机时间。然而,为充分发挥远程维护技术的潜力,必须实现安全可靠的无差错连接。不安全的远程连接无法抵制对公司网络的非法访问:一个安全漏洞即可导致巨大的经济损失。

我们的安全远程访问用组件可基于最新的加密标准通过VPN通道实现极为安全的数据传输。我们精心设计可满足特殊工业需求的各种系统。例如,我们的组件:

  • 无需安装软件,即可轻松集成设备和系统
  • 通过互联网或移动网络实现灵活连接
  • 实现安全访问的VPN通道防火墙
  • VPN通信无需重新配置公司防火墙

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100