您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

PCB组装 使用菲尼克斯电气PCB连接技术,自由选择合适的安装方式。产品不仅适合手动组装,也适用于半自动和全自动生产工艺, 由此即可实现PCB的高效组装与可靠加工。在此了解各种PCB安装方式以及焊接工艺的应用领域、要求及优点。

PCB组装

焊接工艺


SMT焊接功能原理

SMT焊接工艺会将元件焊接到PCB的上表面

SMT焊接——现代化焊接工艺

表面贴装技术 (SMT) 是现代元件组装操作的基础。与接线元件的通孔组装相比,SMD元件(表面贴装器件)具有可焊接表面,可使用回流焊工艺直接焊接到PCB的上表面。SMT焊接技术通过优化元件组装操作,得以实现低成本和高质量的PCB组装。

THR焊接功能原理

通孔回流焊 (THR) 会将采用耐高温材料的接线元件集成到SMT工艺中

THR焊接——兼顾机械强度与自动组装

通孔回流焊 (THR) 技术将实现焊接元件高机械稳定性的通孔焊接技术与实现高效自动化的表面贴装工艺相结合。在THR工艺中,使用同一加工设备将焊膏压入通孔。该工艺的功能原理在目前已经得到确认,且在DIN EN 61760-3标准中对其单独进行了解释。

波峰焊功能原理

波峰焊是用于接线元件的常用焊接工艺

波峰焊——快速经济的焊接工艺

波峰焊是一种根据组装方式,徒手或采用上下料设备,将接线元件或连接元件焊接到PCB上的焊接工艺。首先以焊剂湿润整个模块的焊接侧,再进行预热,最后以锡膏流过湿润区域,形成单/双焊料峰。焊接之后,冷却整个模块,降低PCB上的热负载。焊接需承受较大机械应力的通孔插接 (THT) 元件时,波峰焊始终都是标配方法。

免焊接安装法


直插式连接技术的功能原理

采用直插式连接时,连接器将安装至PCB两侧以接触其上的触点

直插式连接技术——灵活的线对板和板对板解决方案

采用直插式连接时,直插式连接器将卡接在PCB两侧的相应触点上。因此无需另外使用工具,即可轻松地将线对板和板对板连接器水平插接到1.6 mm厚的印刷电路板上。针式连接器在出厂前已进行防插错编码。连接器通过两个弹簧卡扣锁紧在PCB上。由于免去了焊接过程,连接元件不会受到热应力的影响。

SKEDD直插式连接器

SKEDD创新型直插式连接技术

SKEDD是一种创新型连接技术,通过电镀通孔直接将插拔式连接器连接至PCB。无需额外使用插座,且无需工具即可安装。连接器侧面的空心铆钉确保可靠抗振连接。菲尼克斯电气SKEDD直插式连接器设计基于Würth Elektronik公司的专利技术。与插拔式连接器一样,该直插式连接器已通过DIN EN 61984标准认证。

SMT生产适配型连接器手册


SMT生产适配型连接器手册

深入了解SMT生产

了解采用SMT和THR技术进行现代组装生产的基本原理。手册还内含产品概览,涵盖适用于THR和SMT焊接的固定式连接器、插拔式连接器和圆形连接器。手册末尾的术语表解释了SMT生产中所用的重要技术术语。

在此下载手册: