电涌保护和干扰滤波器

有效保护

有效保护

您想保持系统运行不受干扰吗?那么就必须采取电涌保护措施。

返回至 产品

类别

搜索范围 电涌保护和干扰滤波器

显示该分类下的所有产品

采用干扰滤波器可以缓解和消除高频、低能量干扰。 而防雷和电涌保护设备可抗瞬时、高能量的峰值电压。

优势

  • 产品种类齐全,保护所有常见的应用和信号
  • 设计和连接方法适用范围广,产品用途广泛
  • 采用超薄型设计,节约空间,安装成本低
  • 插拔式电涌保护器,测试工作更轻松
  • 干扰滤波器集成电涌保护功能,可防瞬时电压和高频电压

保护电路原理

无缝电涌电压保护电路  

电涌电压保护电路

“有效保护电路”有助于实现无缝电涌保护。

它的工作原理是:

在保护对象的外围画一个虚拟的圆圈。

圆圈与电缆的所有相交点处都需要安装电涌保护设备。

保护电路内的区域不会受到电涌电压的影响。

在规划过程中,需要考虑到以下几个方面:

  • 电源
  • 测量和控制技术
  • 数据处理、通讯
  • 天馈设备

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电涌保护和干扰滤波器