返回概述

在售PC Worx功能块

下载

描述 语言
控制技术 [MSI, 8.31 MB]
版本:2
德语/英语
自调谐控制器(初级) [MSI, 5.08 MB]
版本:2.11
德语/英语
自调谐控制器(专业级) [MSI, 5.81 MB]
版本:3
德语/英语
网络管理(SNMPv3) [MSI, 7.42 MB]
版本:2.00
德语/英语
数据库 [MSI, 5.55 MB]
版本:2
德语/英语
返回到最上方

Resy+远程控制系统

Resy+带有多个软件库,通过IEC 60870-5-101/104、Modbus TCP/RTU、ODP(开放式数据端口)等远程控制协议,是菲尼克斯电气控制技术的补充。Resy+可用于水、气和电力等行业。

描述 语言
Resy101——符合IEC 60870-5-101标准的串行通信 [EXE, 9.91 MB]
版本:1.50
德语/英语
ResySM21——依据DIN EN 62056-21,在控制器和供能、供水、供气或集中供暖区域的仪表之间进行数据交换 [MSI, 15.38 MB]
版本:1006
德语/英语
ResyNet1F——SEAB-1F的远程控制库 [EXE, 9.46 MB]
版本:1.12
德语/英语
Radioline——通过Radioline无线系统及其相应的功能块库可以简便地将I/O整合到控制层 [EXE, 11.57 MB]
版本:1.01
德语/英语
ResyDnp3 - 适用于ILC 171 ETH 2TX系列PLC的远程控制协议DNP3 [MSI, 37.69 MB]
版本:1008
德语/英语
ResyNetM——用于TCP/RTU主节点以及TCP/RTU从节点的Modbus库 [MSI, 41.67 MB]
版本:2004
德语/英语
返回到最上方

Powerworx

Powerworx所含的软件功能块库可以提供适用于低、中压电网中常用测量设备的工业专用功能块,是菲尼克斯电气控制技术的良好补充。其应用范围包括智能化本地网络站点和虚拟发电厂等。应用时必须使用完整版的PC WORX PRO以及Resy+功能块库许可证。

描述 语言
PowerUnit_11_03支持下述测量设备的集成:IB IL PM 3P/Phoenix Contact, ComPassB/Horstmann, IKI50/Kries [EXE, 10.75 MB]
版本:11.03
德语/英语
返回到最上方

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100