Adaptador para trilho de fixação UTA

Adaptador para trilho de fixação UTA

Alojamento universal de equipamento

Torne seus equipamentos compatíveis com o trilho de fixação.

Voltar para Componentes IHM e acessórios

Categorias

Procurar em Adaptador para trilho de fixação UTA

Exibir todos os produtos dessa categoria

Graças ao adaptador para trilho de fixação UTA, é possível encaixar equipamentos como fontes de alimentação ou caixas de sensor/atuador em ​trilhos de fixação padrão. A versão metálica com proteção anticorrosiva garante uma longa vida útil e proporciona uma fixação segura com cargas extremas. Os adaptadores para trilho de fixação constituem o fundamento confiável para uma integração profissional de equipamento no quadro de comando.

Suas vantagens

  • Encaixe ideal de equipamento com diferentes larguras de construção
  • Longa vida útil devido a uma superfície com proteção anticorrosiva na versão metálica
  • Montagem simples com encaixe rápido sobre o trilho de fixação conforme EN 60715
  • Retenção segura da eletrônica graças à versão resistente em metal
  • Alojamento universal de equipamentos graças a diferentes furos

A base flexível para a sua eletrônica

Adaptador para trilho de fixação  

Adaptador para trilho de fixação

Os adaptadores de trilho de fixação são a solução certa para instalar equipamentos sem uma base de montagem padronizada, transformadores ou elementos volumosos de forma segura sobre o trilho de fixação.

  • Montagem simples e com economia de espaço e fixação dos equipamentos no trilho de fixação
  • Fixação sem furos adicionais para a montagem dos equipamentos
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
Downloads