Adequadas também para temperaturas até 100 °C: caixas de perfil de extrusão UM-PRO com elevada resistência à temperatura.
Os sistemas eletrônicos industriais modernos se tornam cada vez mais compactos, descentralizados e próximos do processo. Bases de montagem flexíveis, como a caixa de perfil de extrusão UM-PRO, convencem especialmente com características que permitem economizar tempo e espaço. Além do mais, as caixas podem ser usadas inclusive com altas temperaturas.
Configure sua caixa de acordo com o equipamento com capas de cobertura livremente posicionáveis.
As principais características das caixas de perfil de extrusão são uma capacidade de montagem rápida, assim como a posição e o comprimento flexíveis da placa de circuito impresso. Desenvolva os equipamentos totalmente de acordo com os seus requisitos, pois é você quem escolhe a tecnologia de conexão da placa de circuito impresso. O princípio construtivo aberto é ideal para placas de circuito impresso com grandes componentes. Sua eletrônica é protegida por coberturas opcionais. Beneficie de um comprimento de caixa exatamente adaptado, da integração sem problemas de grandes componentes eletrônicos graças à construção aberta, bem como de uma montagem do equipamento simples e sem ferramentas com o princípio Snap-Mount. Além do mais, a concepção se torna flexível graças a uma capa de cobertura livremente posicionável.
"$pageName" em