UM-PRO-SKT-B72-L60-7035
-
Conjunto de caixas
1456975
Caixa do perfil (PA), tipo de montagem: Montagem em trilho de fixação, medidas no trilho de fixação: largura: 63,8 mm, altura: 92,3 mm, profundidade: 39,45 mm, incl. 2 elementos laterais (PA), cor: preto (9005), para placas de circuito impresso com largura: 72 mm, comprimento: 60 mm, área de placa de circuito impresso: 2950 mm2