UM-PRO PROFILE
-
Perfil
2200148
Caixa de perfil de extrusão, Travamento com elementos laterais, travamento com elemento de base, Perfil básico, comprimento de perfil (configurável): 3 cm ... 200 cm, profundidade: 19,8 mm, Nota: comprimento de perfil necessário = comprimento da placa de circuito impresso - 16,2 mm
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Comprimento de caixa exatamente compatível devido ao corte com precisão milimétrica
Integração sem problemas de grandes componentes eletrônicos, graças ao formato aberto
UM-PRO em poliamida resistente ao calor com certificação UL até 100 °C
Montagem simples do equipamento graças ao princípio Snap-Mount (encaixar peças laterais sem ferramenta)
Grande flexibilidade graças a capas de cobertura livremente posicionáveis