UM-PRO 72 FOOT BK - Base
2200153

Caixa de perfil de extrusão, Montagem em trilho de fixação, Elemento de base para trilho de fixação para montagem sob UM-PRO PROFILE (largura: 72 mm), Elemento de base

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Suas vantagens

Comprimento de caixa exatamente compatível devido ao corte com precisão milimétrica
Integração sem problemas de grandes componentes eletrônicos, graças ao formato aberto
UM-PRO em poliamida resistente ao calor com certificação UL até 100 °C
Montagem simples do equipamento graças ao princípio Snap-Mount (encaixar peças laterais sem ferramenta)
Grande flexibilidade graças a capas de cobertura livremente posicionáveis