UM-PRO A/U 92 CM - Capa de cobertura
2200312

Caixa de perfil de extrusão, Travamento, Tampa, largura: 92 mm, comprimento de perfil (configurável): 3 cm ... 100 cm, altura: 34 mm, Nota: comprimento máx. da cobertura = comprimento da placa de circuito impresso - 19 mm

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Comprimento de caixa exatamente compatível devido ao corte com precisão milimétrica
Integração sem problemas de grandes componentes eletrônicos, graças ao formato aberto
UM-PRO em poliamida resistente ao calor com certificação UL até 100 °C
Montagem simples do equipamento graças ao princípio Snap-Mount (encaixar peças laterais sem ferramenta)
Grande flexibilidade graças a capas de cobertura livremente posicionáveis