UM-PRO LID-73 BK - Elemento lateral
2200173

Caixa de perfil de extrusão, Travamento, Elemento lateral para cobertura de perfil U, largura: 10,35 mm, altura: 78,49 mm, profundidade: 68,95 mm

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Suas vantagens

Comprimento de caixa exatamente compatível devido ao corte com precisão milimétrica
Integração sem problemas de grandes componentes eletrônicos, graças ao formato aberto
UM-PRO em poliamida resistente ao calor com certificação UL até 100 °C
Montagem simples do equipamento graças ao princípio Snap-Mount (encaixar peças laterais sem ferramenta)
Grande flexibilidade graças a capas de cobertura livremente posicionáveis