Disjuntores eletrônicos de proteção de um canal

Proteção individual

Proteção individual

Recorra a uma proteção individualizada conforme suas demandas com disjuntores de proteção de equipamentos de um canal.

Voltar para Disjuntores eletrônicos de proteção

Categorias

Procurar em Disjuntores eletrônicos de proteção de um canal

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os disjuntores eletrônicos de proteção de um canal, você configura a proteção de sua instalação exatamente de acordo com suas demandas. Logo a partir de 6 mm de largura, os disjuntores de proteção oferecem flexibilidade máxima.

Suas vantagens

  • Controle à distância graças à função de sinalização remota
  • Transparência sobre o estado operacional graças à indicação LED no equipamento
  • Conexão rápida com a tecnologia de conexão push-in

Disjuntores eletrônicos de proteção compactos PTCB

PTCB - Universal em 6 mm  

PTCB - Universal em 6 mm

Ideal para uma distribuição de potencial simples e economizadora de espaço: o disjuntor eletrônico de proteção de um canal PTCB pode ser jumpeado para o sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete. Em uma largura de construção mínima, ele oferece uma possibilidade de ajuste de 1 até 8 ampères.

Suas vantagens:

  • Configurar aplicações facilmente, pois é possível jumpear para a linha de réguas de bornes CLIPLINE complete
  • Mais espaço no quadro de comando: proteção ergonômica em somente 6 mm de largura
  • Aplicação flexível e manutenção de estoques reduzida, pois é possível ajustar valores de corrente por equipamento para as mais variadas aplicações
  • Possibilidades de diagnóstico e controle aumentadas graças a saída de estado e entrada de reset integradas

Disjuntores eletrônicos de proteção de um canal CB E

CB E - Adaptável individualmente  

CB E - Adaptável individualmente

Configure suas aplicações individualmente conforme suas demandas. Não importa quantos consumidores você precisa proteger. Os disjuntores de proteção de um canal podem ser expandidos de forma modular, adaptando-se a suas condições específicas.

Suas vantagens:

  • Adaptáveis individualmente graças a plugues de proteção
  • Grande seleção de plugues de proteção com valores de corrente nominal fixos, para proteção contra alterações indesejadas
  • Limitação de corrente ativa para uma melhor utilização da fonte de alimentação conectada a montante
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Equipamentos de proteção – Disjuntores de proteção de equipamentos

Serviço


Disjuntor de proteção de equipamentos PTCB

Universal em 6 mm