Caixa de poliéster

Caixa de poliéster

Robustez e versatilidade

Mais é impossível: venha comprovar a nossa gama ampla e completa de caixas de poliéster CLIPSAFE.

Voltar para Caixas de junção e caixas vazias

Categorias

Procurar em Caixa de poliéster

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com o abrangente programa de caixas CLIPSAFE em poliéster, você dispõe de caixas padrão robustas para ambientes industriais e para atmosferas sem perigo de explosão da indústria de processos. Sob pedido, processamos e equipamos para você a gama de produtos completa de caixas vazias CLIPSAFE. Para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas, fornecemos caixas de junção com uma correspondente certificação de equipamento segundo ATEX e IECEx.

Suas vantagens

  • Versatilidade graças a 46 caixas padrão robustas em três formatos, como base para suas caixas de comutação e de junção personalizadas
  • Economizar espaço com variantes de caixa com níveis de cabeamento duplos
  • Individualização graças a variantes com e sem janela de visualização
  • Tudo de um único fornecedor, graças ao equipamento personalizado com todos os produtos do programa de produtos da Phoenix Contact
  • Aplicação exterior segura graças a IP66 conforme EN 60529
  • Aplicação universal devido a elevada faixa de temperatura de -40 °C a +100 °C
  • Assistência profissional ao cliente e prazos de fornecimento curtos graças à rede de distribuição mundial

Proposta para caixas vazias processadas

Utilize o nosso formulário de consulta fácil de usar para obter suas soluções de caixa personalizadas. Aqui você pode facilmente descrever seus requisitos e nós elaboramos então uma proposta individual para você com base nesses dados.

Poucos passos para configurar seu pedido de solução:

  • com base em um arquivo PROJECT complete
  • com base em um desenho ou
  • com base em suas informações específicas.

Poucos passos para configurar seu pedido de solução:

Caixa de poliéster com tampa

Caixa de poliéster com tampa  

Caixa de poliéster com tampa

 

  • Variantes: 27 tipos de 55 mm x 55 mm x 37 mm até 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Material: poliéster reforçado com fibra de vidro, cinza
  • Classe de inflamabilidade conforme UL 94: V0, sem halogênio
  • Resistência ao choque: 7 Joule conforme EN 60079-0
  • Grau de proteção: IP66 conforme EN 60529
  • Vedação: CR (cloropreno) -40 °C … +100 °C, a pedido com vedação de silicone -55 °C … +130 °C

Caixa de poliéster com porta

Caixa de poliéster com porta  

Caixa de poliéster com porta

 

  • Variantes: 16 tipos de 120 mm x 200 mm x 100 mm até 400 mm x 600 mm x 250 mm, com e sem janela de visualização
  • Fecho da porta: palhetão triangular, quadrado, duplo e manípulo
  • Ângulo de abertura da porta: até 135°
  • Material: poliéster reforçado com fibra de vidro, cinza
  • Classe de inflamabilidade conforme UL 94: V0, sem halogênio
  • Resistência ao choque: 7 Joule conforme EN 60079-0
  • Grau de proteção: até IP66 conforme EN 60529
  • Vedação: CR (cloropreno) -40 °C … +100 °C

Caixa de poliéster com dois níveis de cabeamento

Caixa de poliéster com dois níveis de cabeamento  

Caixa de poliéster com dois níveis de cabeamento

 

  • Variantes: 3 tipos 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm e 360 mm x 360 x 145 mm
  • Material: poliéster reforçado com fibra de vidro, cinza
  • Classe de inflamabilidade conforme UL 94: V0, sem halogênio
  • Resistência ao choque: 7 Joule conforme EN 60079-0
  • Grau de proteção: IP66 conforme EN 60529
  • Vedação: CR (cloropreno) -40 °C … +100 °C, a pedido com vedação de silicone -55 °C … +130 °C

Caixas de junção em poliéster CLIPSAFE

Para cada aplicação, a solução CLIPSAFE certa  

Para cada aplicação, a solução CLIPSAFE certa

Para pedir sua solução personalizada de caixas de junção, utilize o formulário de consulta na categoria:

Pedido de caixas de junção.

Aqui você pode facilmente descrever seus requisitos e nós elaboramos então uma proposta individual para você com base nesses dados.