Monitorização de strings fotovoltaicos

Utilizar a energia solar com eficiência

Utilizar a energia solar com eficiência

O SOLARCHECK informa você de modo confiável sobre a potência da sua instalação fotovoltaica. Assim, você pode detectar avarias e tomar medidas de forma direcionada.

Voltar para Gerenciamento de instalações fotovoltaicas

Categorias

Procurar em Monitorização de strings fotovoltaicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Reconhecer erros – aumentar a eficiência: as instalações fotovoltaicas devem atingir máximo rendimento energético no tempo mais curto possível. Com SOLARCHECK você reage imediatamente a perdas de potências de ramais individuais que poderão ser causadas, por exemplo, por painéis danificados ou contatos e cabeamentos com defeito.

Suas vantagens

  • Custos e trabalho de cabeamento reduzidos, uma vez que não é necessária uma fonte de alimentação adicional na caixa de conexão do equipamento
  • Medição de corrente simples e segura – sem interrupção das linhas graças aos sensores Hall
  • Instalação com economia de espaço graças ao formato compacto
  • Integração simples em sistemas de monitoramento através da comunicação Modbus-RTU
  • Monitoramento de contatos de sinalização remota através de uma entrada digital adicional
  • Ampliação flexível graças à medição opcional da tensão até 1500 V DC

SOLARCHECK – medir e comunicar

Visão geral dos produtos SOLARCHECK Monitoramento da corrente dos strings fotovoltaicos  

SOLARCHECK - o sistema modular de monitoramento da corrente dos strings

O sistema de monitoramento modular Solarcheck é composto por diversos equipamentos para medição de corrente e tensão e um módulo de comunicação correspondente.

Módulo de comunicação:

  • Para conexão e para levantamento de valores de medição de até oito módulos de medição
  • Preparação dos dados para transmissão a comandos superiores
  • Alimentação dos módulos de medição conectados

Módulos de medição de corrente:

  • Medição de corrente de 8 canais até 20 A DC
  • Detecção de correntes inversas até -1 A
  • Módulos complementares de 4 canais para 20 A DC
  • Entrada digital para monitoramento, p. ex., de contatos de sinalização remota de módulos de proteção contra surtos de corrente
  • Alimentação através do módulo de comunicação

Módulo de medição de tensão:

  • Medição de tensão até 1500 V DC em quaisquer sistemas fotovoltaicos aterrados
  • Conexão e alimentação normalmente mediante a entrada analógica prevista do módulo de medição de corrente Solarcheck de 8 canais
  • Emissão do valor de medição de tensão como sinal analógico
  • Como opção, também pode ser liberado do grupo Solarcheck e usado em separado

Integração simples em sistemas de monitoramento

Monitoramento de redes grandes  

Rede SOLARCHECK para o monitoramento de strings fotovoltaicos

O módulo de comunicação reúne os valores de medição dos módulos de medição de corrente e os reencaminha para um controlador hierarquicamente superior via RS485 MODBUS.

  • Com um módulo de medição de corrente você detecta até oito ou quatro correntes de string.
  • No máximo, podem ser conectados a um módulo de comunicação oito módulos de medição de corrente de qualquer tipo.
  • O cabo de comunicação de 2 condutores serve simultaneamente para a alimentação de corrente dos módulos de medição. Por conseguinte, você não necessita de qualquer alimentação de corrente adicional no campo.
  • O módulo de medição de tensão é normalmente conectado à entrada analógica prevista dos módulos de medição de corrente de 8 canais e é também alimentado através dela.
  • Todos os valores de medição podem ser lidos através de registros abertos a partir do módulo de comunicação.