Voltar para a visão geral

Suas vantagens em detalhe

Medição de corrente sem interrupção da linha

Passagem de cabo SCK  

Passagem de cabos sem interrupção

SOLARCHECK mede a corrente através de sensores Hall. Aqui, as linhas não são interrompidas, mas simplesmente conduzidas através das aberturas. A medição sem contato tem muitas vantagens:

  • A separação segura já foi efetuada mediante o isolamento do cabo.
  • Sem resistências de contato, uma vez que não se formam pontos de contato adicionais.
  • O encaminhamento da corrente está sempre garantido, dado que não ocorre uma intervenção direta no circuito de corrente de ramal.  

Instalação simples e com economia de espaço

Instalação do equipamento SOLARCHECK  

Instalar a medição de corrente de 16 canais com economia de espaço

É tão simples o monitoramento de strings fotovoltaicos com SOLARCHECK:

Conduzir os condutores de corrente através das aberturas do módulo de medição e conectar a linha de comunicação. O cabo de 2 condutores serve ao mesmo tempo para o fornecimento de energia dos módulos de medição.

Deste modo, com um módulo de comunicação é possível alimentar até oito módulos de medição – sem fonte de alimentação adicional.

O módulo de medição compacto de somente 22,5 mm agrupa os cabos em espaço restrito. Isso economiza espaço no quadro de comando.

Combine módulos de medição de corrente de 4 e 8 canais para adaptar o sistema de forma adequada à sua aplicação.

Ampliação flexível do sistema graças à medição opcional da tensão

Painel solar com estrutura de strings  

Com SOLARCHECK é possível registrar altas tensões de strings.

Você tem a possibilidade de ampliar seu sistema com uma medição de tensão de até 1500 V DC.

  • Capacidade também para sistemas aterrados.
  • Capacidade para instalações fotovoltaicas com tensões de sistema extremamente elevadas
  • Flexível, também pode ser usado fora do sistema Solarcheck
  • Integração otimizada através da conexão ao módulo de medição de corrente de 8 canais

Utilize o módulo de medição de tensão, quando necessário, também como módulo analógico simples – totalmente sem o sistema SOLARCHECK.