Caixas multifuncionais ME-PLC

Caixa multifuncional ME-PLC

Sistema de caixa para controladores

Esforço de cabeamento mínimo com sistema de conexão frontal pré-montada e conectores de trilho de fixação

Voltar para Caixas para trilho DIN

Categorias

Procurar em Caixas multifuncionais ME-PLC

Exibir todos os produtos dessa categoria

As caixas eletrônicas multifuncionais da série ME-PLC são ideais para aplicações com grande necessidade de espaço e uma tecnologia de conexão frontal. O sistema de caixa oferece uma grande área de equipamento de placas de circuito impresso e conectores bus eficientes para trilho de fixação para a mais alta variedade de aplicações.

Suas vantagens:

  • Módulo de conexão frontal com tecnologia de alavanca para um elevado conforto de conexão
  • Dimensões de caixa generosas asseguram muito espaço na placa de circuito impresso
  • Transmissão de dados e potência com conectores bus para trilho de fixação de até 50 polos
  • Versão de tampa universal para permitir a livre seleção da tecnologia de conexão

Conexão frontal plugável

Conexão frontal plugável  

Conexão frontal plugável graças aos módulos de conexão articuláveis

O sistema oferece opções de conexão confortáveis graças aos módulos de tecnologia de conexão articuláveis.

  • Tecnologia de conexão posicionada na área frontal
  • Fácil de encaixar e soltar graças à técnica de alavanca
  • Completamente pré-montado com conexão push-in rápida por força de mola para até 36 polos

Conector bus para trilho de fixação

Conector bus para trilho de fixação  

Conectores bus para trilho de fixação para a comunicação entre módulos

Combine a caixa eletrônica ME PLC com duas variantes diferentes para uma flexibilidade máxima. As duas variantes são fornecidas como kit de equipamento (ou seja, sem placa de circuito impresso e desmontadas). Dessa forma, é possível integrar confortavelmente placas de circuito impresso com uma configuração individual e adequada à aplicação. Assim você obtém a funcionalidade que necessita para a sua aplicação.

  • 50 polos no trilho de fixação e 40 polos no equipamento
  • 10 polos no trilho de fixação e 10 polos no equipamento

Muito espaço

Muito espaço na caixa  

Grandes dimensões oferecem muito espaço

As grandes dimensões e as versões de tampa universais oferecem muito espaço na concepção da configuração dos layouts das placas de circuito impresso.

  • Dimensões: L x A x P: 40 x 180 x 145 mm
  • Muito espaço para sua eletrônica individual
  • Versões de tampa universais

 

Indicações de sinalização ópticas

Condutor de luz  

Indicações de sinalização ópticas

Os condutores de luz HS LC para caixas eletrônicas estão disponíveis em diferentes versões. Sob pedido, também disponibilizamos como prestação de serviço o processamento necessário das caixas eletrônicas.

  • Os condutores de luz estão perfeitamente adaptados para as caixas eletrônicas
  • Montagem fácil na placa de circuito impresso através de pino de compressão
  • Resistência ESD

Sobre as caixas multifuncionais da Phoenix Contact

As caixas multifuncionais se destacam por uma elevada variabilidade e por uma fixação especialmente segura no trilho de fixação. Desenvolva novos conceitos de equipamentos com estas caixas. Você beneficia da flexibilidade na seleção da tecnologia de conexão, de um cabeamento confortável e rápido graças às conexões na área frontal. Desenvolva sistemas de equipamento modulares de modo simples graças ao conector bus para trilho de fixação.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas

Serviço

Downloads


Caixas multifuncionais ME-PLC

Caixas eletrônicas multifuncionais para controladores complexos.