Disjuntores eletrônicos de proteção multicanais

Disjuntores eletrônicos de proteção multicanais

Proteção prática

Operação simples, fácil e intuitiva – a melhor proteção para sua instalação.

Voltar para Disjuntores eletrônicos de proteção

Categorias

Procurar em Disjuntores eletrônicos de proteção multicanais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os disjuntores eletrônicos de proteção multicanais CBM e CBMC oferecem mais funcionalidade em menos espaço. Graças à tecnologia de conexão push-in, eles são aplicáveis especialmente na construção de máquinas e na tecnologia de comando.

Suas vantagens

  • Utilização versátil graças a escalonamentos precisos da corrente nominal
  • Instalação simples e com economia de espaço graças ao formato compacto e à tecnologia de conexão push-in
  • Elevada segurança da instalação graças ao travamento eletrônico das correntes nominais ajustadas
  • Áreas de aplicação versáteis graças a uma ampla faixa de temperatura e a uma grande resistência a impactos e vibrações

CBM - Disjuntores de proteção com assistente de corrente nominal

Disjuntores de proteção CBM de 4 e 8 canais  

Disjuntores eletrônicos de proteção multicanais CBM

Proteja quatro a oito canais contra sobrecarga e correntes de curto-circuito com os disjuntores de proteção multicanais CBM. Graças ao assistente de corrente nominal, você ajusta facilmente as correntes nominais adequadas ao seu consumidor.  Os ajustes selecionados são bloqueados eletronicamente. Isso evita o risco de ajustes incorretos indesejados.

O sistema de aviso precoce integrado assegura um número reduzido de falhas. Quando são atingidos 80% da corrente nominal ajustada de um canal, o LED correspondente emite um aviso. Além disso, é possível usar a saída de sinal separada para uma sinalização remota.

Graças à limitação de corrente ativa, é possível usar de modo otimizado a fonte de alimentação a montante. Isso permite a utilização de fontes de alimentação de comando menores e previne quebras de tensão indesejadas.

Disjuntores eletrônicos de proteção multicanais e compactos CBMC

Disjuntores de proteção CBMC de 4 canais  

Disjuntores eletrônicos de proteção multicanais e compactos CBMC

O disjuntor eletrônico de proteção CBMC foi concebido exatamente à medida dos seus requisitos: ele combina um formato compacto com a possibilidade de ajuste individual. Os quatro canais são ajustados facilmente e sem necessidade de ferramentas, através das teclas de LED.

O sistema de aviso precoce integrado assegura também no CBMC um número reduzido de falhas. Quando são atingidos 80% da corrente nominal ajustada de um canal, o LED correspondente emite um aviso.

O CBMC também oferece a solução adequada a circuitos de corrente NEC Classe 2. Os dispositivos configuráveis de 1 a 4 ampères oferecem proteção otimizada para linhas e sensores.

Isso significa que você ajusta as correntes de modo fácil e flexível, economiza espaço e protege todas as aplicações com apenas um dispositivo.

Exatamente à medida de sua instalação

Configurar disjuntores de proteção à medida no momento do pedido  

CBMC: proteção de equipamentos exatamente ajustada para sua instalação

Obtenha a melhor proteção para a sua instalação, solicitando o disjuntor de proteção já pré-configurado conforme seus requisitos. Assim você economiza no tempo de programação, podendo instalar o produto e colocá-lo em funcionamento diretamente.

Logo na fase do pedido, você decide com que predefinições você gostaria de receber o equipamento. Cada corrente nominal individual é selecionada individualmente. Você também pode decidir se os valores predefinidos deverão continuar podendo ser alterados posteriormente ou se deverão ser fixos. Com valores fixos, os valores de corrente são inclusive impressos na parte da frente para cada canal. Desse modo, inclusive em estado montado, você pode ver os ajustes do disjuntor de proteção sem esforço.
Faça o pedido de disjuntores de proteção totalmente personalizados para você na quantidade desejada, a partir de 1 unidade.

Para tornar os pedidos posteriores tão simples quanto possível, na lateral de todos os dispositivos existe um código de pedido. Com ele, nada mais poderá impedir a realização de um pedido sem qualquer dificuldade.

Controle inteligente e monitoramento abrangente

Disjuntores de proteção CBMC com interface IO-Link  

Comunicação IO-Link para transparência sobre a instalação

No portfólio CBMC também estão incluídas variantes com interface IO-Link. IO-Link oferece a possibilidade de integrar os disjuntores de proteção completamente no monitoramento e controle de processos. Assim, você tem os dados relacionados ao processo sempre sob controle, podendo se manter informado em qualquer momento e lugar.

A variante de disjuntor de proteção com saída de estado e entrada de reset ajuda você a aumentar as possibilidades de diagnóstico e controle em sua instalação. Isso porque esse produto oferece a possibilidade de voltar a ligar o circuito de corrente à distância. Assim, a instalação do disjuntor de proteção também é possível em pontos de acesso difícil.

Uma outra variante interrompe galvanicamente as saídas de carga com a ajuda do relé integrado. Em comparação com outros disjuntores eletrônicos de proteção, em caso de erro, não só a saída protegida é comutada com alta impedância, como também é isolada galvanicamente.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Equipamentos de proteção – Disjuntores de proteção de equipamentos

Serviço


Disjuntores de proteção de equipamentos CBMC

Compactos e individualmente ajustáveis


Disjuntores de proteção de equipamentos CBMC

Compactos e individualmente ajustáveis


Limitação de corrente – o que é?

Comportamento de disjuntores de proteção com e sem limitação de corrente ativa