A montagem eficiente de um dispositivo é influenciada decisivamente pela caixa utilizada. As caixas de montagem para eletrônica da série ME MAX permitem um travamento fácil das peças individuais entre si. Além disso, as caixas de meia concha podem ser facilmente expandidas através de peças centrais, criando uma largura expansível de forma modular.
Caixa para trilho de fixação, Caixa completa com travamento metálico da base, formato alto, com fendas de ventilação, largura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidade: 113,65 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035), conexão transversal: Conector bus para trilho de fixação (opcional), número de polos conector transversal: 5