Painéis IHM e PCs industriais

Painéis IHM e PCs industriais

Com nossas Interfaces Homem Máquina (IHMs) e PCs industriais (IPCs) você opera e monitora de forma eficiente os estados de sua instalação. Beneficie da máxima escalabilidade para o conceito de operação de sua solução de automação. Com nossos PCs industriais inteligentes você resolve de forma simples tarefas exigentes de controle e interligação. Ao mesmo tempo, o sofisticado software de visualização suporta uma intervenção rápida e segura nos processos das máquinas.

As vantagens de nossos IHMs e IPCs

  • Investir no futuro com hardware de alta qualidade com a tecnologia mais recente
  • Rápida colocação em funcionamento através de dispositivos IHM (IHMs) pré-configurados
  • Soluções perfeitamente adaptadas graças a PCs industriais (IPCs) livremente escalonáveis e abertos
  • Soluções de software industrial, desde a aplicação web HTML5 até o monitoramento SCADA

Convincente pacote completo que alia design, qualidade e serviço

IHM e PCs industriais
IHM e PCs industriais
IHM e PCs industriais
Dispositivos de borda PLCnext Control
IHM e PCs industriais

Nossos IHMs e PCs industriais oferecem um design de produto apelativo e intuitivo. Eles se enquadram perfeitamente em seu design de instalação ou máquina com sua concepção compacta e funcional, servindo como interface de usuário perfeita entre homem e máquina.

IHM e PCs industriais

Made by Phoenix Contact – eis uma promessa de qualidade em que você pode confiar. Nós apostamos em componentes duráveis que cumprem padrões industriais e requisitos de qualidade elevados. Nosso portfólio de IHMs e IPCs é fabricado de componentes de alta qualidade e confiáveis, oferecendo sempre a melhor classe de potência.

IHM e PCs industriais

Beneficie-se de nosso serviço abrangente. Desde a seleção do produto até ao recondicionamento de seus sistemas industriais existentes: desenvolvemos com nossos clientes o conceito adequado para tarefas de automação individuais.

Dispositivos de borda PLCnext Control

Nosso portfólio IHM/IPC está preparado para soluções de automação abertas. O Runtime de nossos PCs de borda oferece todas as vantagens do ecossistema PLCnext Technology. Beneficie-se da integração fácil em uma infraestrutura de TI existente através da centralização de dados baseada na nuvem e feche, assim, a lacuna entre os mundos de TI e TO.

Ir para a tecnologia de automação para PLCnext Technology
Vistas detalhadas
Descubra nossos IHMs e IPCs virtualmente em 3D

Você deseja observar em detalhe nossas Interfaces Homem Máquina (IHMs) e PCs industriais (IPCs)? Nossas vistas 3D detalhadas tornam isto possível.

Ir para as vistas 3D
Dispositivos IHM e IPC em vista 3D
Interfaces Homem Máquina para a aplicação industrial

Painéis IHM Para aplicações na indústria

As Interfaces Homem Máquina (IHMs) como interfaces perfeitas garantem a comunicação ideal entre homem e máquina. Elas permitem ao usuário operar a máquina, observar os estados da instalação e intervir no processo. Nossos painéis táteis aptos para a indústria representam uma automação econômica com base em entrada e monitoramento eficientes. Os painéis de operação pré-configurados com software pré-instalado e drivers garantem a máxima facilidade de utilização para uma conexão flexível a diversos sistemas de controle. Oferecemos painéis de Interface Homem Máquina para o software Visu+ ou para aplicações HTML5.

PC industrial em uma linha de produção

PCs industriais Computadores para aplicações industriais de todos os tipos

Quer como interface de usuário ou como controlador central da instalação, os computadores industriais são indispensáveis no ambiente industrial. Eles reúnem a potência computacional de processadores modernos com a robustez e confiabilidade de componentes aptos para a indústria.

Nosso portfólio de PCs industriais vai desde Box PCs (PCs integrados) e PCs de painel de alto desempenho, passando por PCs de rack e monitores multitoque, até soluções para requisitos industriais muito especiais (ATEX/IECEx). Eles oferecem opções de montagem flexíveis para dispositivos no campo e para o monitoramento orientado para a máquina. Beneficie das vantagens de uma solução robusta e configurável para registro e processamento, medição, controle e visualização de seus dados e processos em quase todos os ambientes industriais.

Software para a aplicação industrial

Software para a visualização Software pronto para uso para sua automação

Quer seja na sala de controle, na área de produção ou diretamente na máquina: a automação eficiente necessita de uma visualização adequada. Dependendo da sua tarefa de visualização, oferecemos o software adequado para tal. Tire proveito do nosso abrangente portfólio relativo ao tema de operar e monitorar para seus IHMs e IPCs.

Visu+: software de visualização de alto desempenho para tarefas de visualização exigentes com funções SCADA abrangentes para conexão a todos os fabricantes de controladores de renome. Com o software Visu+ Express, você recebe uma versão gratuita com ferramentas de visualização abrangentes.

HTML5: os painéis IHM com navegador incorporado integrado no modo de tela inteira e suporte a HTML5 permitem opções de operação e visualização com representação de conteúdos baseados na web com melhor desempenho.

Dispositivo Edge de última geração O novo nível de abertura e desempenho

O dispositivo Edge de última geração "VL3 UPC 2440 EDGE" da Phoenix Contact oferece simplicidade e abertura incomparáveis para controladores PLC. Baseado no Box PC VL3, ele permite processar e salvar os dados diretamente na máquina.

Com um sistema operacional de desktop Linux aberto, os dispositivos periféricos, como câmeras e scanners de códigos de barras, podem ser conectados via "Plug and Play". O Virtual PLCnext Control pré-instalado se beneficia da tecnologia de contêineres e do alto desempenho do dispositivo, que é equipado com uma CPU Atom Quad-Core com 16 GB RAM e 240 GB de memória.

As funcionalidades, como firewall, servidor de certificados e conexões de bus de campo, são mantidas. A comunicação com os sistemas SCADA e de controle é possível via OPC UA e PROFINET.

Disponibilidade: a partir do verão de 2025.

Outras informações
Nossos IHMs e IPCs em detalhe

Mais detalhes, como dados técnicos ou informações sobre nosso portfólio de Interfaces Homem Máquina e PCs industriais, podem ser consultados no E-Paper.

Baixar agora o E-Paper
Homem trabalhando com IHMs e IPCs