Voltar para a visão geral

Visualização flexível e econômica: com tecnologia web

As tecnologias de TI oferecem muitas possibilidades práticas no setor da automação. A tecnologia web é particularmente interessante para operar e monitorar instalações. Nesse caso, as informações binárias do universo da máquina são adaptadas à percepção humana. Isso significa que a tecnologia web é ideal para a interação entre homem e máquina.  

Muitas vantagens para uma operação e um monitoramento flexíveis

IHMs  

Visualização flexível com tecnologia web

A tecnologia web economiza nos custos com uma utilidade simultaneamente elevada. Além disso, essa tecnologia não depende de plataformas, permitindo usar, por exemplo, equipamentos IHM independentemente do tipo de controlador.

Os equipamentos IHM da Phoenix Contact usam a tecnologia web para chamar dados de processo do controlador. Como reação, o usuário salva as páginas de visualização no controlador.

O único requisito para a visualização com tecnologia web é uma estrutura cliente/servidor apta para Ethernet. Isso implica um servidor web no controlador ou no PC e um navegador web no equipamento IHM. Para a visualização, poderá utilizar também um smartphone comum ou um tablet PC.

O navegador, disponível gratuitamente para todas as plataformas, é simultaneamente o tempo de funcionamento do software de visualização. Ou seja: não há custos de licença.

Visualização web em um laptop  

Visualização baseada na web através de um navegador convencional

Deixe se convencer das vantagens da visualização baseada na web:

  • Independente do hardware e do sistema operacional
  • Integração no sistema e manuseio simples
  • Necessidades de treinamento e desenvolvimento muito reduzidas
  • Adequada para a configuração de componentes de campo ou para a visualização de processos até conceitos de operação centralizados ou móveis
  • Sem custos de licenças de tempo de funcionamento
  • Baixo custo de aquisição e reduzido consumo de energia
  • Operação e monitoramento extremamente flexíveis, pois é independente da localização e do tempo

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)