Transdutor de medição de corrente, AC

Para correntes alternadas senoidais e não senoidais

Para correntes alternadas senoidais e não senoidais

Com transdutores de medição de corrente AC, você também registra correntes alternadas distorcidas e pode convertê-las em um sinal normalizado analógico.

Voltar para Tecnologia de medição de corrente e de tensão

Categorias

Procurar em Transdutor de medição de corrente, AC

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os transdutores de medição de corrente MCR registram com confiabilidade as correntes alternadas em sua instalação. Para sua adaptação de sinal, nós lhe oferecemos duas gamas de produtos: ajustável e com conceito variável de alimentação ou com sensor articulado Rogowski para uma instalação especialmente simples.

Suas vantagens

  • Registro exato de correntes alternadas senoidais com transdutores AC até 12 A reguláveis e com alimentação flexível
  • Instalação e adaptação confortáveis também na medição de correntes distorcidas, graças ao transdutor AC articulado até 200 A

Com alimentação flexível – Transdutor de medição de corrente até 12 A AC

Transdutor de medição de corrente MACX MCR-SL-CAC-…  

Transdutor de medição de corrente AC MACX-MCR-SL-CAC-...

Os transdutores de medição de corrente ativos da Phoenix Contact convertem correntes alternadas senoidais até 12 A.

Suas vantagens:

  • Proteção eficaz contra falhas graças ao isolamento galvânico de 3 vias
  • Utilização em todo o mundo graças a uma fonte de alimentação wide-range integrada
  • Alimentação flexível e jumpeamento de tensão com o conector de trilho de fixação
  • Ajustar confortavelmente a entrada e saída com a chave DIP na parte frontal
  • Diagnóstico rápido do estado de operação com base nos LEDs de estado
  • Apropriado para áreas com risco de explosão graças à certificação ATEX para zona Ex 2

 

Com o sensor articulado Rogowski – transdutor de medição de corrente até 200 A AC

Transdutor de medição de corrente MCR-SL-S-…  

Transdutor de medição de corrente AC MCR-SL-S...

Os transdutores de medição de corrente AC medem correntes alternadas senoidais e não senoidais entre 30 Hz e 6 kHz até 200 A. O sensor articulado Rogowski abrange condutores até 18,5 mm.

Suas vantagens:

  • Instalação e adaptação sem interrupção com sensor articulado Rogowski
  • Detecção também de correntes alternadas distorcidas graças à medição de valor efetivo real (TRMS)
  • Medição de corrente sem perdas sem Shunt graças ao sensor Rogowski
  • Diferentes faixas de medição – seleção simples com o comutador deslizante
  • Instalação rápida e flexível graças a diferentes possibilidades de montagem
  • Ligação fácil através de terminais de conexão plugáveis COMBICON
  • Ideal para aplicações descentralizadas em caixas de distribuição planas graças ao tamanho compacto
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
Equipamentos de medição de energia EMpro

O caminho mais rápido para sua medição de energia.