A conexão entre o transdutor de medição de corrente ECM-UC e o PC é estabelecida de forma conveniente com um cabo USB-C padrão. Não são necessários acessórios especiais.
Durante o processo de configuração, tanto a transferência de dados quanto a alimentação de tensão do dispositivo são feitas pelo cabo USB-C. Por isso, não é necessária uma alimentação externa de 24 V DC para operar o transdutor de medição de corrente. Isso economiza o tempo gasto na conexão e desconexão de cabos elétricos em cada dispositivo individual.
Transdutor de medição de corrente para medição de AC, DC e correntes distorcidas. Configuração através de interface USB-C via servidor da Web (sem 24 V DC). Faixas de medição de corrente: 0 A ... 125 A. Configuração padrão, Conexão Push-in