Transdutor de tensão MACX MCR, para tensões contínuas de 0... (+/-) 20 V DC até 0.. .(+/-) 660 V DC, sinal de saída (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Transdutores de tensão AC e transdutores de tensão DC
Transdutores de tensão AC e DC para conversão de tensões de até 550 V AC ou 1500 V DC em sinais analógicos padrão.
Transdutor de tensão MACX MCR, para tensões alternadas de 0 V ... 20 V AC até 0 ... 660 V AC, sinal de saída: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
Módulo de medição SCK para monitoramento de instalações fotovoltaicas, 1 x medição de tensão até 1500 V DC, 1 x saída analógica (2 ... 10 V)
Transdutor de tensão MACX MCR, para tensões alternadas de 0 V ... 20 V AC até 0 ... 660 V AC, sinal de saída: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
Transdutor de tensão MACX MCR, para tensões contínuas de 0... (+/-) 20 V DC até 0.. .(+/-) 660 V DC, sinal de saída (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Módulo de comunicação SCK, para o registro de até 8 módulos de medição SCK, saída RS485 MODBUS RTU
Suas vantagens
- Reprodução exata do resultado de medição graças às nove áreas de medição de tensão livremente ajustáveis
- Alta segurança operacional e transmissão de sinais segura graças ao isolamento galvânico de 3 vias
- Compensação fácil de erros do sensor ou de desvios de medição graças ao ajuste Zero/Span
- Medição de altas tensões de até 1.500 V DC com nossos transmissores de tensão da família de produtos SOLARCHECK
Transdutores de tensão AC e DC da série MACX MCR
Os transdutores de tensão MACX MCR registram tensões contínuas ou alternadas e as convertem em sinais analógicos normalizados. O transdutor MACX MCR-VDC registra tensões contínuas de 0 a ±660 V DC. O transdutor de tensão MACX MCR-VAC registra correntes alternadas senoidais de 0 a 660 V AC. Oito faixas de medição precisamente escalonadas oferecem uma precisão de medição ideal. O isolamento galvânico de 3 vias assegura uma elevada segurança operacional
Transdutor de tensão para tensões contínuas de até 1.500 V DC
Com o módulo de medição de tensão da família de produtos SOLARCHECK, você pode medir tensões contínuas de até 1.500 V DC e convertê-las em um sinal analógico de 2 a 10 V DC. O módulo é adequado para medições em sistemas fotovoltaicos tanto aterrados como isolados. Você também pode usar o módulo de medição de tensão de forma flexível fora do sistema de monitoramento em todas as outras aplicações de corrente contínua como um dispositivo analógico simples.