Aprovação
Tipo de tensão
Transdutor de tensão MACX MCR, para tensões alternadas de 0 V ... 20 V AC até 0 ... 660 V AC, sinal de saída: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
Transdutor de tensão MACX MCR, para tensões alternadas de 0 V ... 20 V AC até 0 ... 660 V AC, sinal de saída: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
Transdutor de tensão MACX MCR, para tensões contínuas de 0... (+/-) 20 V DC até 0.. .(+/-) 660 V DC, sinal de saída (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Transdutor de tensão MACX MCR, para tensões contínuas de 0... (+/-) 20 V DC até 0.. .(+/-) 660 V DC, sinal de saída (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
"$pageName" em