Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Caixas de perfil de extrusão UM-PRO

Caixas de perfil de extrusão UM-PRO para elevada resistência à temperatura

Bases de montagem versáteis, como a caixa de perfil de extrusão da série UM-PRO, convencem com tempos de montagem curtos, elevada flexibilidade graças a tamanhos de placas de circuito impresso individuais e com tecnologia de conexão livremente selecionável. O princípio construtivo aberto é ideal para conceitos de dispositivo flexíveis e de grandes dimensões. As caixas de montagem para eletrônica podem ser utilizadas também a altas temperaturas de até 100 °C.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538968
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Conjunto de caixas
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Conjunto de caixas
1538968

Sistema de retenção de placa de circuito impresso ajustável de forma flexível. Pode ser montado em um perfil UM-BASIC/PRO 122 da Phoenix Contact. Adequado para acomodar placas de circuito impresso de vários tamanhos por meio de um mecanismo de travamento ou união roscada. Compatível com placas de circuito impresso padrão guiadas em perfil. Perfil UM-PRO de largura: 122 mm, comprimento: 220 mm e um acessório para montagem na parede incluído no conjunto.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538969
UM-PRO 122 EVA KIT - Suporte
UM-PRO 122 EVA KIT - Suporte
1538969

Sistema de retenção de placa de circuito impresso ajustável de forma flexível. Pode ser montado em um perfil UM-BASIC/PRO 122 da Phoenix Contact. Adequado para acomodar placas de circuito impresso de vários tamanhos por meio de um mecanismo de travamento ou união roscada. Compatível com placas de circuito impresso padrão guiadas em perfil.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538967
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM - Conjunto de caixas
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM - Conjunto de caixas
1538967

Sistema de retenção de placa de circuito impresso ajustável de forma flexível. Pode ser montado em um perfil UM-BASIC/PRO 122 da Phoenix Contact. Adequado para acomodar placas de circuito impresso de vários tamanhos por meio de um mecanismo de travamento ou união roscada. Compatível com placas de circuito impresso padrão guiadas em perfil. Perfil UM-PRO de largura: 122 mm, comprimento: 220 mm incluído no conjunto.

Configurável
Go to Product Detail Page for item 2200148
UM-PRO PROFILE - Perfil
UM-PRO PROFILE - Perfil
2200148

Caixa de perfil de extrusão, Travamento com elementos laterais, travamento com elemento de base, Perfil básico, comprimento de perfil (configurável): 3 cm ... 200 cm, profundidade: 19,8 mm, Nota: comprimento de perfil necessário = comprimento da placa de circuito impresso - 16,2 mm

Suas vantagens

  • Comprimento de caixa exatamente compatível devido ao corte com precisão milimétrica
  • Integração sem problemas de grandes componentes eletrônicos, graças ao formato aberto
  • UM-PRO em poliamida resistente ao calor com certificação UL até 100 °C
  • Montagem simples do equipamento graças ao princípio Snap-Mount (encaixar peças laterais sem ferramenta)
  • Grande flexibilidade graças a capa de cobertura livremente posicionável

Novos produtos

Suporte EVA-Board para UM-BASIC/-PRO

Sistema de retenção de placa de circuito impresso flexível

Para placas de circuito impresso de diferentes tamanhos

O suporte Evaluation (EVA)-Board para UM-BASIC e UM-PRO é um sistema de retenção flexível e ajustável para o alojamento de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos por meio de travamento ou parafusamento. O sistema pode ser montado em um perfil UM-BASIC/-PRO 122 da Phoenix Contact.

Características principais

  • Alojamento de diferentes tamanhos de placa de circuito impresso
  • Compatível com UM-BASIC/-PRO 122
  • Deslocável sobre o perfil
  • Cor: cinza claro (semelhante a RAL 7035)
  • Possibilidade de combinação de várias placas de circuito impresso

Suas vantagens

  • Fácil fixação e remoção de placas de circuito impresso
  • Integração favorável de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos
  • Grande área de superfície da placa de circuito impresso em um pequeno espaço de instalação
  • Combinação flexível de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos

Amostra gratuita
Teste as caixas de perfil de extrusão da série UM-PRO

Você deseja testar as caixas de montagem para eletrônica da série UM-PRO para elevada resistência à temperatura? – Solicite agora mesmo seu conjunto de amostra personalizado. Prestamos assessoria especializada na seleção e no Design-in das caixas para a aplicação desejada. Conheça as vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Solicitar amostra gratuita
Caixas de montagem para eletrônica da série UM-PRO
Configurador para caixas de perfil de extrusão UM-PRO para elevada resistência à temperatura

Configurador para caixas de perfil de extrusão para elevada resistência à temperatura

Grande liberdade no desenvolvimento das placas de circuito impresso de seus dispositivos: a caixa de perfil de extrusão UM-PRO oferece um princípio de design aberto, posições de montagem personalizadas para a placa de circuito impresso e comprimentos flexíveis de 3 cm a 200 cm. Isso facilita a realização de conceitos de dispositivos em grande escala. Graças ao material utilizado, ele pode ser usado até mesmo em faixas de temperaturas extremas.

Novidade da tecnologia de conexão de dispositivos da Phoenix Contact

Novidades da tecnologia de conexão de dispositivos

Enquanto fabricante líder de conectores e caixas de montagem para eletrônica, a Phoenix Contact trabalha sempre com a máxima de encontrar novas soluções para os crescentes requisitos de suas aplicações industriais e de infraestruturas.

Descubra a nossa nova tecnologia de conexão de dispositivos para a transmissão de sinais, dados e potência bem como as versáteis caixas de montagem para eletrônica.

Resumo das caixas de perfil de extrusão da série UM-PRO As caixas de perfil de extrusão da série UM-PRO permitem medidas de montagem individuais e a montagem fácil. O formato baixo das caixas de plástico suporta a instalação em módulos eletrônicos planos e a montagem em trilhos de fixação padrão ou na parede.

Mapa de imagem interativo: Caixas de perfil de extrusão da série UM-PRO
Larguras de perfil individuais
Disponível nas larguras de perfil 72 mm, 108 mm e 122 mm.
Larguras de perfil individuais
Proteção da eletrônica
As capas livremente posicionáveis com diferentes geometrias são configuráveis em comprimento.
Proteção da eletrônica
Resistência ao calor
As caixas de plástico possuem uma elevada resistência à temperatura de até 100 °C.
Resistência ao calor
Montagem da placa de circuito de impresso
A fixação de placas de circuito impresso pode ser realizada em três níveis diferentes.
Montagem da placa de circuito de impresso
Comprimento do perfil à medida
São possíveis comprimentos do perfil entre 3 cm e 100 cm.
Comprimento do perfil à medida
Montagem sem parafusar
Montagem fácil do dispositivo graças ao princípio Snap-Mount: as partes laterais podem ser encaixadas sem ferramenta.
Montagem sem parafusar
Vídeo: Liberdade ilimitada na concepção de dispositivos
Liberdade ilimitada na concepção de dispositivos YouTube

Liberdade ilimitada na concepção de dispositivos

Característico das caixas de perfil de extrusão são a montagem rápida e sem ferramenta via princípio Snap-Mount e o comprimento da caixa configurável à medida da posição e do tamanho da placa de circuito impresso. Desenvolva os dispositivos de acordo com os seus requisitos, pois é você quem escolhe a tecnologia de conexão de placa de circuito impresso. O princípio construtivo aberto é perfeitamente adequado para placas de circuito impresso com grandes componentes. Capas de cobertura opcionais livremente posicionáveis protegem sua eletrônica.

A base de montagem para placas de circuito impresso individuais

Sistema de caixa UM-PRO com termômetro
Perfil extrudado com parte lateral a ser montada
Montagem de condutores até à margem
Capas de cobertura livremente posicionáveis para caixas
Diferentes conexões de módulo através de contatos transversais de bus na série UM-BASIC
Conexão segura entre a placa de circuito impresso e o trilho de fixação
Sistema de caixa UM-PRO com termômetro

Utilize seus dispositivos também com altas temperaturas. A poliamida à prova de calor possibilita uma certificação UL do seu dispositivo e uma resistência ao calor até 100 °C.

Perfil extrudado com parte lateral a ser montada

Com o princípio Snap-Mount, você encaixa facilmente suas partes laterais, economizando assim tempo de montagem. Não são necessários parafusos.

Montagem de condutores até à margem

Equipe as suas placas de circuito impresso até à margem. Assim, você utiliza seu espaço da melhor forma possível.

Capas de cobertura livremente posicionáveis para caixas

Configure sua caixa de acordo com o dispositivo com capas de cobertura livremente posicionáveis. As capas estão disponíveis com diferentes geometrias. Além disso, oferecem uma possibilidade de integração opcional de placas de circuito impresso através de guias previstas.

Diferentes conexões de módulo através de contatos transversais de bus na série UM-BASIC

Facilite a comunicação dos seus dispositivos com as conexões transversais de bus opcionais. Conecte vários módulos entre si de forma segura e rápida. A capacidade de carga é de uma intensidade de corrente de até 8 A e 160 V.

Conexão segura entre a placa de circuito impresso e o trilho de fixação

Conecte a placa de circuito impresso nos três diferentes níveis de placas de circuito impresso através de contato PE com o trilho de fixação.

Vídeo: Montagem fácil de caixas de perfil de extrusão da série UM-PRO
Montagem fácil de caixas de perfil de extrusão da série UM-PRO YouTube

Montagem fácil de caixas de perfil de extrusão da série UM-PRO

Descubra como é fácil montar a caixa UM-PRO. A montagem demora apenas poucos minutos.

Módulo composto por diferentes caixas de perfil de extrusão

Possibilidade de combinação com as séries de caixas UM-BASIC e UM-ALU

Combine as caixas plásticas da série UM-PRO de forma fácil e flexível com a família UM-BASIC ou UM-ALU. É possível combinar diferentes larguras de perfil.

E-Paper
Visão geral do portfólio de caixas de montagem para eletrônica

Descubra caixas para o trilho de fixação e a aplicação no exterior e saiba como pode adaptar de forma versátil as caixas de montagem para eletrônica às suas necessidades individuais.

Abrir E-Paper
Caixas para trilho de fixação e caixas para campo
Caixa de montagem para eletrônica para o trilho de fixação

Princípios técnicos de caixas de montagem para eletrônica Soluções para a utilização em trilho de fixação

As caixas de montagem para eletrônica são uma parte integrante elementar do dispositivo. Elas determinam o seu visual e protegem a eletrônica contra influências exteriores. Além disso, possibilitam a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de dispositivos devem prestar atenção a muitos detalhes, não somente na construção, mas também na seleção da caixa quando se trata dos materiais ou dos testes de qualidade. Você encontra todos os detalhes nesta brochura.