Lista de produtos Disjuntores de proteção de equipamentos térmicos

Filtro

18 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Disjuntor de proteção de equipamentos térmico - TCP 5/DC32V - 0700005

Disjuntor de proteção de equipamentos térmico, número de polos: 1, corrente nominal: 5 A, tensão nominal: 32 V, largura: 6 mm, tipo de fusível: inerte, tipo de fusível: Automático, tipo de montagem: na base, Cor: marrom claro

Disjuntor de proteção de equipamentos térmico - TCP 7,5/DC32V - 0700007

Disjuntor de proteção de equipamentos térmico, número de polos: 1, corrente nominal: 7,5 A, tensão nominal: 32 V, largura: 6 mm, tipo de fusível: inerte, tipo de fusível: Automático, tipo de montagem: na base, Cor: marrom

Disjuntor de proteção de equipamentos térmico - TCP 10/DC32V - 0700010

Disjuntor de proteção de equipamentos térmico, número de polos: 1, corrente nominal: 10 A, tensão nominal: 32 V, largura: 6 mm, tipo de fusível: inerte, tipo de fusível: Automático, tipo de montagem: na base, Cor: vermelho

Disjuntor de proteção de equipamentos térmico - TCP 15/DC32V - 0700015

Disjuntor de proteção de equipamentos térmico, número de polos: 1, corrente nominal: 15 A, tensão nominal: 32 V, largura: 6 mm, tipo de fusível: inerte, tipo de fusível: Automático, tipo de montagem: na base, Cor: azul

Disjuntor de proteção de equipamentos térmico - TCP 20/DC32V - 0700020

Disjuntor de proteção de equipamentos térmico, número de polos: 1, corrente nominal: 20 A, tensão nominal: 32 V, largura: 6 mm, tipo de fusível: inerte, tipo de fusível: Automático, tipo de montagem: na base, Cor: amarelo

Disjuntor de proteção de equipamentos térmico - TCP 25/DC32V - 0700025

Disjuntor de proteção de equipamentos térmico, número de polos: 1, corrente nominal: 25 A, tensão nominal: 32 V, largura: 6 mm, tipo de fusível: inerte, tipo de fusível: Automático, tipo de montagem: na base, Cor: branco

Disjuntor de proteção de equipamentos térmico - TCP 30/DC32V - 0700030

Disjuntor de proteção de equipamentos térmico, número de polos: 1, corrente nominal: 30 A, tensão nominal: 32 V, largura: 6 mm, tipo de fusível: inerte, tipo de fusível: Automático, tipo de montagem: na base, Cor: verde claro

Disjuntor de proteção de equipamentos térmico - TCP 40/DC32V - 0700040

Disjuntor de proteção de equipamentos térmico, número de polos: 1, corrente nominal: 40 A, tensão nominal: 32 V, largura: 6 mm, tipo de fusível: inerte, tipo de fusível: Automático, tipo de montagem: na base, Cor: laranja

Disjuntor de proteção de equipamentos térmico - TCP 0,1A - 0712107

Automático de fusível térmico, plugável no borne de fusível a parafuso UK 6-FSI/C ou borne de fusível à mola ST 4-FSI/C

Disjuntor de proteção de equipamentos térmico - TCP 0,25A - 0712123

Automático de fusível térmico, plugável no borne de fusível a parafuso UK 6-FSI/C ou borne de fusível à mola ST 4-FSI/C

18 Resultados