Lista de produtos Disjuntores de proteção de equipamentos eletrônicos

Filtro

9 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico - PTCB E1 24DC/1-3A NO - 2909909

Disjuntor de proteção de equipamento eletrônico de um canal para proteção de consumidores em 24 V DC em caso de sobrecarga e curto-circuito. Distribuição de potencial fácil com os componentes do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete. Com bloqueio eletrônico das correntes nominais ajustadas. Para a instalação em trilhos de fixação DIN.

Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico - PTCB E1 24DC/1-4A NO - 2908261

Disjuntor de proteção de equipamento eletrônico de um canal para proteção de consumidores em 24 V DC em caso de sobrecarga e curto-circuito. Distribuição de potencial fácil com os componentes do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete. Com bloqueio eletrônico das correntes nominais ajustadas. Para a instalação em trilhos de fixação DIN.

Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico - PTCB E1 24DC/1-8A NO - 2908262

Disjuntor de proteção de equipamento eletrônico de um canal para proteção de consumidores em 24 V DC em caso de sobrecarga e curto-circuito. Distribuição de potencial fácil com os componentes do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete. Com bloqueio eletrônico das correntes nominais ajustadas. Para a instalação em trilhos de fixação DIN.

Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico - PTCB E1 24DC/1A NO - 2909902

Disjuntor de proteção de equipamento eletrônico de um canal para proteção de consumidores em 24 V DC em caso de sobrecarga e curto-circuito. Distribuição de potencial fácil com os componentes do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete. Com corrente nominal fixa. Para a instalação em trilhos de fixação DIN.

Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico - PTCB E1 24DC/2A NO - 2909903

Disjuntor de proteção de equipamento eletrônico de um canal para proteção de consumidores em 24 V DC em caso de sobrecarga e curto-circuito. Distribuição de potencial fácil com os componentes do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete. Com corrente nominal fixa. Para a instalação em trilhos de fixação DIN.

Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico - PTCB E1 24DC/3A NO - 2909904

Disjuntor de proteção de equipamento eletrônico de um canal para proteção de consumidores em 24 V DC em caso de sobrecarga e curto-circuito. Distribuição de potencial fácil com os componentes do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete. Com corrente nominal fixa. Para a instalação em trilhos de fixação DIN.

Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico - PTCB E1 24DC/4A NO - 2909906

Disjuntor de proteção de equipamento eletrônico de um canal para proteção de consumidores em 24 V DC em caso de sobrecarga e curto-circuito. Distribuição de potencial fácil com os componentes do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete. Com corrente nominal fixa. Para a instalação em trilhos de fixação DIN.

Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico - PTCB E1 24DC/6A NO - 2909908

Disjuntor de proteção de equipamento eletrônico de um canal para proteção de consumidores em 24 V DC em caso de sobrecarga e curto-circuito. Distribuição de potencial fácil com os componentes do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete. Com corrente nominal fixa. Para a instalação em trilhos de fixação DIN.

Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico - PTCB E1 24DC/8A NO - 2909910

Disjuntor de proteção de equipamento eletrônico de um canal para proteção de consumidores em 24 V DC em caso de sobrecarga e curto-circuito. Distribuição de potencial fácil com os componentes do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete. Com corrente nominal fixa. Para a instalação em trilhos de fixação DIN.

9 Resultados