Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Transdutores de medição de corrente AC e transdutores de medição de corrente AC/DC

Transdutores de medição de corrente AC e transdutores de medição de corrente AC/DC

Encontre aqui o transdutor de medição de corrente certo para medir correntes diretas, alternadas e distorcidas. O portfólio oferece variantes para diferentes faixas de medição: desde a menor corrente, a partir de 0 mA ... 100 mA, até correntes maiores, com 600 A. Para a rápida adaptação de pontos de medição adicionais em aplicações existentes, use as variantes com sensor Rogowski removível.

Suas vantagens

  • Configuração intuitiva via gerenciamento baseado na web e medição precisa de 0 mA ... 100 mA até 0 A ... 100 A com nossos transdutores de medição de corrente ECM
  • Medição de correntes maiores com qualquer formato de curva graças aos transdutores AC/DC universais até 600 A
  • Instalação e reequipamento convenientes para medições de correntes distorcidas, graças a transdutores AC articulados até 200 A
  • Registro exato de correntes alternadas senoidais com transdutores AC ajustáveis e com alimentação flexível até 12 A

Novos produtos

Transdutores de medição de corrente ECM-UC com gerenciamento baseado na web em trilho de fixação

Transdutores de medição de corrente com gerenciamento baseado na web

Configuração intuitiva e medição precisa

Os transdutores de medição de corrente ECM-UC economizam muito tempo graças à configuração intuitiva do dispositivo via gerenciamento baseado na web. Os produtos medem correntes AC, DC e distorcidas de 0 a 100 mA até 0 a 100 A com uma precisão de <0,5%.

Características principais

  • Medição de correntes AC, DC e distorcidas
  • Faixas de medição: 0 mA … 100 mA até 0 A … 125 A, máx.
  • Precisão de medição: <0,5%
  • Sinais de saída: analógicos / digitais
  • Comunicação: Modbus/TCP, Modbus/RTU
  • Altura máx. de utilização acima do nível do mar: <4.000 m
  • Temperatura ambiente em operação: -40 °C … 60 °C
  • Tensão operacional: 9,6 V DC … 30 V DC

Suas vantagens

  • Configuração intuitiva e visualização dos dados de medição por meio do WBM guiado pelo usuário
  • Conexão simples ao PC via cabo USB-C padrão sem alimentação adicional de 24 V
  • Alta precisão de medição de <0,5% nas faixas de medição de 0 mA … 100 mA até 0 A … 100 A
  • Processamento posterior digital de dados de medição com variantes Modbus/RTU e Modbus/TCP
  • Confiável mesmo em temperaturas de até -40 °C e altitudes de instalação de até 4.000 m

Transdutores de medição de corrente com gerenciamento baseado na web


Transdutores de medição de corrente para correntes até 100 A AC/DC e correntes distorcidas Com interface USB-C e gerenciamento baseado na web

A nova família de transdutores de medição de corrente ECM-UC economiza muito tempo graças à configuração intuitiva do dispositivo via gerenciamento baseado na web (WBM). Conecte o dispositivo facilmente ao PC por meio de um cabo USB-C padrão. Abra o WBM no navegador para fazer os ajustes. Não é necessária uma alimentação de 24 V externa.
Os produtos oferecem uma alta precisão de medição de < 0,5 % em todas as faixas de medição de 0 a 100 mA até 0 a 100 A.
As variantes Modbus oferecem a você a opção de processamento digital posterior dos dados de medição. Os transdutores de medição de corrente ECM-UC funcionam de forma muito confiável, mesmo em temperaturas extremas abaixo de zero e em grandes alturas de montagem.

Gerenciamento baseado na web para transdutores de medição de corrente ECM

Configuração intuitiva via gerenciamento baseado na web Menu de navegação amigo do utilizador

Configure os dispositivos de forma conveniente por meio de uma interface USB-C via gerenciamento baseado na web (WBM), que você abre no navegador para fazer os ajustes. Isso evita que você faça um download complicado do software.
A navegação intuitiva no menu facilita a realização de ajustes no dispositivo. Além disso, os dados de medição em tempo real das correntes como, p. ex., as porcentagens AC e DC, podem ser visualizadas simultaneamente em diferentes janelas. Para a colocação em funcionamento rápida de vários transdutores com a mesma configuração, salve os ajustes do dispositivo em um arquivo JSON. A seguir, basta importar esse arquivo para outros dispositivos.

Outras vantagens em detalhe Transdutores de medição de corrente com interface USB-C e gerenciamento baseado na web

Transdutores de medição de corrente ECM com interface USB-C e cabo USB-C
Transdutores de medição de corrente ECM com interfaces digitais
Transdutores de medição de corrente ECM-UC com uma precisão de medição de <0,5 %
Transdutores de medição de corrente ECM com pictograma para temperaturas de -40 a +60 °C e uso em altitudes até 4.000 m
Transdutores de medição de corrente ECM com interface USB-C e cabo USB-C

A conexão entre o transdutor de medição de corrente ECM-UC e o PC é estabelecida de forma conveniente com um cabo USB-C padrão. Não são necessários acessórios especiais.
Durante o processo de configuração, tanto a transferência de dados quanto a alimentação de tensão do dispositivo são feitas pelo cabo USB-C. Por isso, não é necessária uma alimentação externa de 24 V DC para operar o transdutor de medição de corrente. Isso economiza o tempo gasto na conexão e desconexão de cabos elétricos em cada dispositivo individual.

Transdutores de medição de corrente ECM com interfaces digitais

A família de transdutores de medição de corrente ECM-UC oferece a você não só dispositivos com sinais de saída analógicos clássicos, mas também variantes com interfaces digitais: Modbus/RTU e Modbus/TCP, as soluções comprovadas para a comunicação entre dispositivos industriais via interface RS-485 ou RJ45.
Basta endereçar os transdutores de medição de corrente por meio do endereço IP na rede, p. ex., para alterar a configuração ou acessar dados de medição. Você pode importar os dados de medição como arquivos CSV e analisá-los posteriormente.

Transdutores de medição de corrente ECM-UC com uma precisão de medição de <0,5 %

Do lado de saída, os transdutores de medição de corrente ECM-UC transformam correntes contínuas, alternadas e distorcidas em sinais analógicos. As variantes Modbus emitem os valores de corrente através de interfaces digitais. A medição de correntes é realizada de acordo com o princípio da medição do valor efetivo real.
Para a medição otimizada de corrente AC, os transdutores de medição de corrente ECM-UC dispõem de quatro faixas de medição de frequência diferentes de 10 a 100 Hz até 10 a 1000 Hz. Os dispositivos fornecem resultados de medição precisos com uma exatidão de <0,5 % em todas as faixas de medição de 0 a 0,1 A até 0 a 100 A.

Transdutores de medição de corrente ECM com pictograma para temperaturas de -40 a +60 °C e uso em altitudes até 4.000 m

Com uma faixa de temperatura operacional ampliada de -40 a +60 °C, os transdutores de medição de corrente ECM-UC também podem ser usados em condições climáticas extremamente frias.
Graças ao aumento significativo das distâncias de isolamento e fuga, os dispositivos também funcionam de forma confiável em alturas extremas até 4.000 metros.
A faixa da tensão de alimentação de 9,6 a 30 V DC garante uma operação estável em redes com altas flutuações.

Mais transdutores de medição de corrente


Transdutores de medição de corrente para correntes contínuas, alternadas e distorcidas

Transdutores de medição de corrente para correntes até 600 A AC/DC e correntes distorcidas

Os transdutores de medição de corrente AC/DC MCR medem correntes contínuas e alternadas de qualquer formato de curva, assim como correntes distorcidas, e as convertem em um sinal normalizado analógico. O portfólio está escalonado com diversas faixas de medição para correntes de até 600 A.

Suas vantagens:

  • Também para aplicação descentralizada graças às dimensões compactas
  • Montável de forma variável sobre o trilho de fixação ou na placa de montagem
  • Cabeamento fácil com bornes de conexão plugáveis
  • Para condutores isolados com até 32 mm de diâmetro
Transdutores de medição de corrente para correntes alternadas

Transdutores de medição de corrente para correntes até 200 A AC e correntes distorcidas

Nossos transdutores de medição de corrente AC MCR também registram correntes alternadas de até 200 A e as convertem em um sinal normalizado analógico. O sensor Rogowski articulado é ideal para fácil instalação e recondicionamento.

Suas vantagens:

  • Instalação sem interrupção graças ao sensor articulado
  • Medição de corrente sem shunt graças ao sensor Rogowski
  • Cabeamento fácil graças aos bornes de conexão plugáveis
  • Montável sobre o trilho de fixação ou na placa de montagem
Transdutores de medição de corrente para correntes alternadas senoidais

Transdutores de medição de corrente para correntes até 12 A AC

Os transdutores de medição de corrente AC da família de produtos MACX MCR também registram correntes alternadas senoidais até 12 A e as convertem em um sinal normalizado analógico. Os produtos são ajustáveis e oferecem a você um conceito de fornecimento variável.

Suas vantagens:

  • Ajuste dos sinais de entrada e saída via chave DIP
  • Versões com alimentação de faixa ampla aplicáveis em todo o mundo
  • Jumpeamento de tensão através do conector bus para trilho de fixação (24 V)
  • Diagnóstico do estado operacional via LED no lado frontal
  • Proteção contra avarias graças ao isolamento galvânico de 3 vias
Controladores de corrente

Controladores de corrente

O controlador de corrente converte correntes alternadas senoidais de 50 Hz/60 Hz em sinais de comutação binários. O registro de corrente é realizado de forma indutiva por meio do condutor guiado pelo módulo. O ajuste geral do limiar de comutação é feito internamente pela chave DIP e o ajuste de precisão é feito por um potenciômetro no lado frontal. No lado de saída há um relé de contato reversível de alta qualidade com camada de ouro que pode ser operado no comportamento da corrente de trabalho e repouso.

Suas vantagens:

  • Histerese de comutação ajustável
  • Saída de relé com contato reversível
  • Isolamento de 3 vias
  • Comportamento da corrente de trabalho e repouso ajustável
  • Ponto de comutação na faixa de medição de 0 a 16 A AC selecionado livremente
Monitoramento de energia inteligente
Produtos e serviços para seu gerenciamento de energia

Gerenciamento simples de energia: nosso portfólio de sensores e tecnologia de medição inovadores e compatíveis entre si permitem que você economize muito esforço ao coletar dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam você na integração, processamento posterior e tratamento de dados.

Brochura
Brochura Monitoramento de energia