Ferramentas manuais para cortar, parafusar e crimpar para a indústria e o artesanato

Ferramentas manuais para a indústria e o artesanato

Ferramentas manuais para cortar, decapar, crimpar, parafusar e medir: nosso programa de ferramentas oferece ferramentas manuais para todas as aplicações na eletrotécnica. As ferramentas convencem por seu manuseio confortável e máxima qualidade. As ferramentas profissionais são um pré-requisito para atingir resultados de trabalho muito bons. Precisão, durabilidade e eficiência são a base de nossas ferramentas manuais.

Suas vantagens

  • Com uma longa vida útil graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
  • Manuseio fácil e confortável graças às ergonômicas formas da pega
  • Tudo de um único fornecedor, graças a um programa de produtos abrangente

Ferramentas manuais para todas as aplicações

A Phoenix Contact oferece um portfólio completo de ferramentas manuais para o uso industrial, garantindo assim a execução profissional de todas as atividades da cadeia de processo. Qualidade, precisão, durabilidade e eficiência são a base para nossas ferramentas manuais.

As ferramentas manuais oferecem uma qualidade de processamento constante graças a aços para ferramenta especialmente endurecidos. Com o uso contínuo de nossas ferramentas, você se beneficia de punhos ergonomicamente projetados e de baixas forças manuais devido a recursos especiais de design.

Cortador de cabo CUTFOX 18 para cortar cabos
Ferramenta de decapagem WIREFOX 10 na decapagem de um condutor
Alicate de crimpagem CRIMPFOX DUO 16S em uso
Chave de fenda SCREWFOX em uso no quadro de comando
Cortador de cabo CUTFOX 18 para cortar cabos

Um trabalho tecnicamente correto e permanente de condutores só pode ser realizado com ferramentas de qualidade.
As ferramentas manuais oferecem o cortador de cabo ideal para cada aplicação. Você tem à disposição várias versões para o processamento de cabos de até 100 mm de diâmetro.

Suas vantagens:

  • Durabilidade com gumes de corte temperados e especialmente endurecidos
  • Economiza forças graças à alavancagem e geometria de corte ótimas
  • Poupa as articulações e economiza no trabalho graças às formas ergonômicas do punho

Mais sobre ferramentas de corte
Ferramenta de decapagem WIREFOX 10 na decapagem de um condutor

A ferramenta ideal para qualquer tipo de decapagem.
Nossas ferramentas manuais de precisão se destacam por seu design ergonômico e geometrias especiais de lâminas especialmente endurecidas.

Suas vantagens:

  • Decapagem precisa e segura de condutores e fios com isolamento padrão ou especial
  • Utilização versátil graças a cassetes de lâminas fáceis de trocar
  • Manuseio sem esforço e antideslizante graças a punhos com formato ergonômico

Mais sobre ferramentas de decapagem
Alicate de crimpagem CRIMPFOX DUO 16S em uso

O amplo programa da família de produtos CRIMPFOX representa uma nova geração de alicates de crimpagem profissionais. Um princípio de transmissão de força especial reduz as forças de acionamento necessárias em até 30 %. Geometrias de cabo perfeitas das ferramentas manuais auxiliam o trabalho confortável e sem fadiga.

Suas vantagens:

  • Manuseio simples e confortável devido às formas ergonômicas do cabo
  • Segurança do processo graças à mola de retenção integrada
  • Transmissões mecânicas perfeitas permitem uma aplicação sem esforço

Mais sobre as ferramentas de crimpagem
Chave de fenda SCREWFOX em uso no quadro de comando

Quer sejam bits, chaves de fenda com diversos sistemas de acionamento e tamanhos, torquímetros sem fio ou manuais: a Phoenix Contact tem a ferramenta certa para você.

Suas vantagens:

  • Durabilidade: acionamentos temperados e especialmente endurecidos
  • Alta transmissão de torque através de geometria de punhos de dois componentes
  • Sólido graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade

Mais sobre ferramentas de parafusar
Detector de tensão da família de produtos TESTFOX na aplicação no quadro de comando
Alicate para componentes eletrônicos da família de produtos MICROFOX em uso
Alicate de abraçadeiras de cabos UNIFOX na mão
Detector de tensão da família de produtos TESTFOX na aplicação no quadro de comando

A ferramenta de teste e a ferramenta de medição da família de produtos TESTFOX são testadas e certificadas de acordo com normas nacionais e internacionais.

Suas vantagens:

  • Robusto e duradouro graças a materiais plásticos resistentes a impacto
  • Elevada funcionalidade: todas as medições padrão em um único dispositivo compacto
  • Medições sem erros: a tensão reativa impede falhas de medição

Mais sobre ferramentas de teste e medição
Alicate para componentes eletrônicos da família de produtos MICROFOX em uso

Trabalhos precisos de montagem, montagem da placa de circuito impresso, flexão e corte de precisão: utilize a ferramenta manual especial da família de produtos MICROFOX. A mola de lâmina dupla e o punho antiderrapante asseguram o trabalho exato.

Suas vantagens:

  • Proteção de componentes eletrônicos através de versão ESD
  • Alta precisão: tolerâncias reduzidas na fabricação
  • Vida útil longa graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade

Mais sobre ferramentas de componentes eletrônicos
Alicate de abraçadeiras de cabos UNIFOX na mão

A família de produtos UNIFOX é ideal para trabalhos no quadro de comando, para aplicações especiais e padrão na área industrial. Use a ferramenta manual inovadora com funções combinadas.

Suas vantagens:

  • Durabilidade graças a áreas de punho e de corte temperadas e especialmente endurecidas
  • Economiza forças graças à alavancagem otimizada
  • Poupa as articulações e economiza no trabalho graças às formas ergonômicas do punho

Mais sobre ferramentas universais
Cortador de perfil para encurtar canaletas

Cortador de perfil para encurtar canaletas

Cortadores de perfil e de trilhos

Com os cortadores de perfil e de trilhos da Phoenix Contact, você corta em poucos segundos materiais com uma espessura de até 2,5 mm – isso é possível graças ao mecanismo de alavanca sem necessidade de aplicação de grandes forças. Guias, batentes e o trilho de medição gravado asseguram ângulos retos no processamento milimétrico.

Suas vantagens:

  • Sem retoques: corte sem lascas nem rebarbas
  • Leve e sem sobrecarregar suas articulações através de alavancagem
  • Vida útil longa graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
Bolsa de ferramentas equipada com várias ferramentas manuais

Conjunto de ferramentas com ferramentas manuais

Conjuntos de ferramentas individuais

Componha seu conjunto de ferramentas de acordo com suas demandas individuais:
As diferentes bolsas, adaptadas para as possibilidades de aplicação típicas, estão disponíveis para a montagem individual com as ferramentas manuais escolhidas por você:

Suas vantagens:

  • Armazenamento claro graças a diferentes formatos de bolsa
  • Vida útil longa graças a materiais de elevada qualidade
  • Tudo de um único fornecedor, graças a um programa de produtos abrangente
A ferramenta de crimpagem é gravada individualmente com laser

Ferramenta manual com gravação a laser

Identificação de ferramentas individual

Nossas ferramentas de decapagem e crimpagem podem agora receber uma gravação a laser permanente. Assim você personaliza e individualiza sua ferramenta e a transforma em sua ferramenta manual.

Suas vantagens:

  • Identificação a laser legível e permanente
  • Identificação relacionada à pessoa ou à atividade
  • Prevenção de troca acidental ou roubo
Sombra de ferramentas para ferramentas manuais

Sombra de ferramentas personalizada

Sombra de ferramentas personalizada Para uma organização ideal de suas ferramentas

Por meio de nossa colaboração com a TECSAFE, oferecemos mais soluções personalizadas para melhorar a organização e aumentar a eficiência. Na loja online, você pode configurar e encomendar insertos de espuma individuais. Selecione suas ferramentas Phoenix Contact no configurador online e integre-as com facilidade a suas sombras de ferramentas via Drag & Drop. Encomende a partir de 1 unidade e otimize seus processos de trabalho.

Atualmente, as entregas são possíveis para endereços de entrega na Alemanha e na UE

Brochura: TOOLS
A ferramenta certa para todas as situações

Nosso portfólio em um relance: esta brochura fornece informações abrangentes e dados técnicos sobre nossas ferramentas manuais, ferramentas automáticas, terminais tubulares e conectores.

Ir para a brochura
Imagem da capa da brochura de produtos TOOLS