Tesoura para canaleta de cabeamento, para encurtar canais, tampas e perfis ligação de plástico, batente 45° também para cortes de encaixes angulares, comprimento de corte 75 mm
Cortadores de perfil e de trilhos
Com os cortadores de perfil e de trilhos da Phoenix Contact, você corta não só de modo rápido e simples, mas também sem lascar e sem necessidade de retoques. A alavancagem otimizada assegura uma aplicação confortável e sem esforço. Estão disponíveis vários modelos para seleção — para diversas geometrias de perfil, com função de perfuração e também sistemas compactos e móveis.
Cortador de canal de cabeamento, para corte sem rebarbas de canais de cabeamento e respectiva tampa, aplicável até uma largura de 125 mm
Trilho de medidas, versão: polegadas/métrica
Cortador de perfil, para encurtar trilhos de fixação padrão, NS 30/15 / NS 35/7,5 / NS 35/15, bem como para encurtar barramento neutro NLS‑CU 3/10, com trilho de medição em polegadas/métrico
Cortador de perfil, para encurtar trilhos de fixação padrão, NS 35/7,5 e NS 35/15
Cortador de perfil, para corte de trilhos de fixação padrão, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15, bem como para o corte de trilhos coletores de condutores neutros NLS‑CU 3/10, com trilho de medição em polegada/métrico
Lâmina de reposição para cortador de canaleta de cabeamento
Cortador de perfil, para corte e perfuração de trilhos de fixação padrão, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, bem como para corte de NS 15 e do trilho coletor de condutores neutros NLS‑CU 3/10, para recepção de 2 furadores, com calha de medição métrica, estado de fornecimento sem furadores
Matriz para perfurações Ø de 6,4 mm
Peça de reposição para PPS CDM CH, contraponto para lâmina de corte
Suas vantagens
- Eliminação do retrabalho devido ao corte sem lascas e sem rebarbas
- Leve e sem sobrecarregar suas articulações através de alavancagem
- Vida útil longa graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
Novos produtos
Bloco de corte zero para cortador de trilhos de fixação
Cortes zero rápidos e precisos sem medição
Ao cortar trilhos de fixação perfurados manualmente, o bloco de corte zero permite cortes zero rápidos e reproduzíveis sem medições repetidas e demoradas. O cursor deslizante pode ser usado para definir diferentes condições de corte zero em conformidade.
Características principais
- Adequado para trilhos de fixação perfurados NS 35/7,5, NS 35/15 e NS 15
- Cursor para definir diferentes condições de corte zero
- Equipado com pino cilíndrico e ímãs para uma fixação segura
- Compatível com cortadores de perfil PPS da Phoenix Contact
Suas vantagens
- Cortes zero reproduzíveis e de alta qualidade para trilhos de fixação perfurados com apenas uma configuração
- Economia de tempo e redução de erros para cortes zero, pois não é mais necessário repetir a medição e a marcação
- Acelere o processo de corte para trilhos de fixação, economizando tempo com cortes zero
- Ajuste rápido de diferentes condições de corte zero graças ao controle deslizante
Corte com precisão milimétrica
Corte uma ampla variedade de trilhos de fixação padrão e dutos de fiação com rapidez, facilidade e precisão com nossos cortadores de perfis e trilhos estacionários e portáteis. O comprimento pode ser ajustado de forma conveniente com um batente. A área de milímetros e polegadas gravada no trilho de medição é robusta e permanentemente legível. Você também pode garantir um local de trabalho limpo e seguro, pois os cortadores de perfis e trilhos permitem o corte sem aparas e sem rebarbas. A eliminação do retrabalho, como por exemplo a rebarbação durante o corte, economiza tempo adicional.
O cortador de trilhos de fixação compacto para a utilização móvel
Com o cortador de trilhos de fixação PPS COMPACT pode cortar trilhos DIN de forma precisa, sem lascar e sem trabalhos de retoque. Os elementos guia permitem a inserção fácil e rápida dos trilhos de fixação no dispositivo de corte.
Graças a seu formato compacto, o peso leve entre os cortadores de trilhos de fixação é adequado para trabalhar no local. A ajuda do trilho de medição opcional ou de uma fita métrica garante a medição fácil e exata dos trilhos de fixação.
Cortes zero rápidos e reproduzíveis com o bloco de corte zero
Economize tempo ao cortar manualmente trilhos de fixação perfurados: o bloco de corte zero para cortadores de trilhos de montagem permite cortes zero rápidos e reproduzíveis com apenas um ajuste e sem medições repetitivas e demoradas. Equipado com um pino cilíndrico e ímãs para uma fixação segura, o bloco de corte zero é simplesmente colocado no trilho de fixação. O controle deslizante pode ser usado para definir diferentes condições de corte zero de acordo.
- Cortes zero reproduzíveis e de alta qualidade para trilhos de fixação perfurados com apenas uma configuração
- Economia de tempo e redução de erros para cortes zero, pois não é mais necessário repetir a medição e a marcação
- Acelere o processo de corte para trilhos de fixação, economizando tempo com cortes zero
- Ajuste rápido de diferentes condições de corte zero graças ao controle deslizante