Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

RailFIX – Adaptadores de montagem

Para a instalação rápida e fácil de trilhos de fixação totalmente equipados. Sem reequipamento e sem desperdício de espaço. Simplesmente FIX – RailFIX
Adaptador para trilho de fixação RailFIX incluindo trilho de fixação e logotipo do prêmio

Suas vantagens

  • Aumento da eficiência no processo geral de montagem de quadros de comando
  • Instalação rápida e fácil de trilhos de fixação totalmente equipados
  • Não são necessários espaços livres para a montagem em trilho de fixação
  • Não é necessária nenhuma montagem posterior após a montagem em trilho de fixação
  • Fácil montagem com chave de fenda padrão
Adaptador de montagem RailFIX incluindo trilho de fixação totalmente equipado

Adaptador de montagem RailFIX com trilho de fixação totalmente equipado

Adaptador de montagem RailFIX O tipo de montagem rápida

Os adaptadores de montagem RailFIX permitem a montagem rápida e fácil de trilhos de fixação totalmente equipados. Primeiro, os adaptadores são fixados na placa de montagem e, em seguida, o trilho de fixação é montado e travado com segurança. Graças aos adaptadores, não há necessidade de deixar espaçadores ou desmontar e voltar a montar componentes durante a fixação do trilho de fixação. Para a fixação, os trilhos de fixação totalmente equipados são simplesmente conectados aos adaptadores e empurrados lateralmente sob os ganchos de encaixe. Portanto, um único parafuso na extremidade do trilho de fixação é suficiente para uma fixação segura.

Instalação de um trilho de fixação totalmente equipado com RailFIX

Montagem em cinco passos Trilhos de fixação totalmente equipados para montagem simples

Esquema de furação para o adaptador de montagem RailFIX
Posicionamento e fixação do adaptador RailFIX
Montagem do trilho de fixação nos adaptadores de montagem RailFIX
Fixação da régua de bornes com o adaptador RailFIX
Fixação da régua de bornes usando o adaptador de montagem RailFIX
Esquema de furação para o adaptador de montagem RailFIX

Para montar os adaptadores na placa de montagem do quadro de comando, os furos de passagem para os pinos de segurança e os furos roscados para os parafusos de fixação M5 devem ser perfurados primeiro. Deve-se tomar cuidado para manter exatamente as distâncias especificadas. Para finalmente fixar o trilho de fixação totalmente equipado, é necessário fazer um furo roscado adicional para o último adaptador.

As instruções de aplicação para a montagem correta podem ser encontradas na área de downloads dos adaptadores.

Posicionamento e fixação do adaptador RailFIX

Quando os orifícios na placa de montagem forem perfurados, os adaptadores estarão totalmente montados. Para fazer isso, os pinos de segurança dos adaptadores devem ser inseridos nos furos de passagem da placa de montagem. Os adaptadores podem então ser fixados no lugar usando um parafuso de cabeça cilíndrica M5. Ao instalar o último adaptador, é preciso prestar atenção para que o último parafuso da margem exterior direita não esteja parafusado. Ele será necessário para a montagem final do trilho de fixação equipado.

Graças ao pino de segurança e ao parafuso, os adaptadores agora estão fixos no lugar e protegidos contra torção.

Montagem do trilho de fixação nos adaptadores de montagem RailFIX

Durante a montagem subsequente do trilho de fixação, os elementos de guia nos adaptadores RailFIX ajudam inicialmente a inserir os furos longitudinais nos ganchos de fixação. O motivo disso é que os orifícios longitudinais nos trilhos de fixação ficam ocultos. O trilho de fixação é então empurrado manualmente para a esquerda sob os ganchos de fixação. A partir de então, o trilho de fixação está protegido contra quedas sem influências externas.

Fixação da régua de bornes com o adaptador RailFIX

Assim que o trilho de fixação tiver sido empurrado manualmente para baixo dos adaptadores, o trilho de fixação deve ser alavancado novamente para baixo dos adaptadores com uma chave de fenda padrão até a marca de identificação. As ranhuras de montagem são fornecidas em várias posições para facilitar a instalação. Dependendo de onde o trilho de fixação é cortado, é possível encontrar uma posição ideal para a chave de fenda.

Fixação da régua de bornes usando o adaptador de montagem RailFIX

Para garantir que o trilho de fixação também esteja protegido contra deslocamento lateral, ele é finalmente fixado com um parafuso de cabeça cilíndrica M5. Para isso, basta aparafusar o parafuso M5 no último furo roscado no lado direito do trilho de fixação. O trilho de fixação agora está protegido contra deslocamentos e quedas. A partir desse ponto não é mais possível que ele se solte acidentalmente.

Pessoa na otimização de processos na construção de quadros de comando com RailFIX

Otimização de processos com RailFIX

Otimização de processos com RailFIX Tornar os processos mais eficientes

A montagem e a fixação de trilhos de fixação são tarefas tediosas e demoradas que podem ser organizadas de forma mais eficiente com os adaptadores RailFIX. O aumento da eficiência ao utilizar os adaptadores de montagem RailFIX não se deve ao fato de que o processo de montagem seja particularmente rápido, mas sim ao fato de que a construção da régua de bornes seja significativamente simplificada e pode ser realizada em paralelo com a montagem do adaptador. Um processo descentralizado significa que longas distâncias e períodos de inatividade podem ser evitados. Além disso, os trilhos de fixação prontos para montagem também podem ser adquiridos de fornecedores externos.

Operação do software de engenharia clipx ENGINEER em uma tela de tablet

Planejamento eficiente com clipx ENGINEER

Software de engenharia para a construção de quadros de comando

O software de engenharia clipx ENGINEER permite a máxima eficiência de planejamento de réguas de bornes, placas de montagem equipadas e caixas de junção e também sua encomenda, bem como a transmissão integrada dos dados para a fabricação – em qualquer local de trabalho. Acelere seu planejamento com interfaces inteligentes para seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.