Montagem e cabeamento Reduza seus esforços de montagem e cabeamento na construção de quadros de comando. Com as tecnologias de conexão Push-in e Push-X, é possível conectar os quadros de comando rapidamente e sem ferramenta. Nossas ferramentas manuais e impressoras móveis permitem um trabalho eficiente em qualquer local.

Operador com uma placa de montagem

Suas vantagens de montagem e cabeamento eficientes na construção de quadros de comando

  • Instalação simplificada de trilhos de fixação totalmente equipados
  • Economia de tempo e segurança de processo devido ao cabeamento sem ferramenta
  • Trabalho facilitado com nosso amplo portfólio de ferramentas ergonômicas
  • (Re)identificação eficiente diretamente no quadro de comando com sistemas de identificação móveis

Montagem eficiente A partir de trilhos de fixação totalmente equipados

Agora você pode organizar seus processos de instalação de forma ainda mais eficiente: os adaptadores para trilho de fixação RailFIX permitem a instalação simples de réguas de bornes, ou seja, trilhos de fixação equipados com réguas de borne antecipadamente. A montagem com RailFIX significa que não há necessidade de deixar nenhum espaço livre para a fixação do trilho de fixação ou de desmontar e recolocar qualquer componente. Para a fixação, as réguas de bornes prontas são simplesmente conectadas aos adaptadores e empurradas lateralmente sob os ganchos de encaixe. Um único parafuso na extremidade do trilho de fixação é suficiente para uma fixação segura. Isso garante a montagem rápida de réguas de bornes totalmente equipadas e torna o processo de montagem na construção de quadros de comando mais eficiente em geral.

Régua de borne XT 2,5 com tecnologia Push-X

Conexão sem ferramenta Push-X – the new X-perience of wiring

Conexão de condutores sem ferramenta repensada: o Push-X serve, sem exceção, para o cabeamento de todos os tipos de condutores de forma direta, sem ferramenta e sem esforço significativo. A peça principal desta nova tecnologia é uma mola de contato pré-tensionada. O princípio permite a conexão de condutores rígidos e flexíveis, com e sem terminal tubular. Mesmo os menores condutores flexíveis acionam a conexão. O condutor é contatado sem esforço, batendo levemente na superfície de acionamento na extremidade do grampo de prensagem.

Sistemas de impressão portáteis THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K

Identificação independente do local Com impressoras móveis

Os locais de uso e os requisitos para identificações industriais são tão numerosos quanto variados. Além das impressoras para montagem industrial organizada centralmente, também oferecemos soluções para unidades técnicas de fornecimento na construção de quadros de comando e controladores com nossas impressoras por termotransferência móveis. As impressoras a bateria THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K estão prontas para uso exatamente onde você precisa delas, graças ao software de identificação integrado ou possibilidade de controle sem fio via app.

Bolsa de ferramentas com várias ferramentas manuais

Ferramentas manuais profissionais Para todas as aplicações

As ferramentas profissionais são um pré-requisito para bons resultados de trabalho. Nossa ampla linha de ferramentas oferece ferramentas manuais para todas as aplicações na construção de quadros de comando. As ferramentas manuais de alta qualidade para corte, decapagem, crimpagem, aparafusamento e medição também impressionam pela durabilidade e pelo manuseio confortável, graças aos cabos ergonomicamente projetados.

Sistema de postos de trabalho para preparação de condutores e cabeamento

Estação de trabalho básica da clipx BASIC line para preparação de condutores e cabeamento na construção de quadros de comando
Sistema de postos de trabalho da clipx BASIC line para preparação de condutores e cabeamento na construção de quadros de comando
Pessoa trabalhando no sistema de postos de trabalho da clipx BASIC line para preparação de condutores e cabeamento na construção de quadros de comando
Estação de trabalho básica da clipx BASIC line para preparação de condutores e cabeamento na construção de quadros de comando

A estação de trabalho básica está equipada com uma caixa de ferramentas prática e trancável com gavetas que mantém todas as ferramentas necessárias à mão. As mesas laterais dobráveis oferecem superfícies de trabalho adicionais, se necessário, e podem ser guardadas para economizar espaço quando não estiverem em uso. Na área superior, a estação de trabalho também tem prateleiras que oferecem espaços de armazenamento ideais para materiais necessários, como cabos e condutores. Graças aos rodízios com freio, a estação móvel pode ser deslocada sem esforço para qualquer quadro de comando a ser fabricado ou outro local, garantindo a máxima flexibilidade.

Ir para o produto
Sistema de postos de trabalho da clipx BASIC line para preparação de condutores e cabeamento na construção de quadros de comando

Graças à escalabilidade e estrutura modular, a estação de trabalho básica pode ser combinada de forma flexível com vários acessórios. Além de um monitor também podem ser montados, p. ex., trilhos de fixação para servir como suportes para caixas de armazenamento com a frente aberta – perfeitas para manter as peças pequenas organizadas e à mão. Para obter ainda mais ordem no cabeamento, é recomendada a instalação da abraçadeira para cabos. A abraçadeira para cabos permite organizar condutores na faixa de bitola de 0,5 a 6 mm² de forma clara e fácil. Ela pode ser identificada de acordo com a bitola de condutor e é fácil de instalar graças à sua compatibilidade com os trilhos de fixação NS 35. O acesso rápido aos condutores e a opção de identificação não reduzem apenas os tempos de busca, mas também minimizam o risco de confusão com bitolas semelhantes. A lixeira oferece organização adicional.

Ir para a lista de produtos
Pessoa trabalhando no sistema de postos de trabalho da clipx BASIC line para preparação de condutores e cabeamento na construção de quadros de comando

Para maior eficiência no processo de cabeamento, é possível expandir facilmente o sistema de postos de trabalho com nossas ferramentas automáticas e sistemas de impressão, bem como com o software de assistência ao operador. Assim, você pode preparar um grande número de condutores para cabeamento de forma rápida e fácil no local. Com a máquina automática de decapagem E.FOX S 10 permite você processar condutores com diferentes bitolas e isolamentos de forma fácil e eficiente. Com a THERMOMARK E.WIRE, você pode imprimir e aplicar a identificação de cabos automaticamente em uma etapa. O software de assistência ao operador fornece claramente as informações necessárias com base nos dados exportados do sistema ECAD e orienta os colaboradores passo a passo no processo de processamento. Além disso, o controle direto das ferramentas automáticas e dos sistemas de impressão contribui para aumentar a eficiência.

Ir para a lista de produtos

No desenvolvimento de produtos de réguas de borne, trabalhamos todos os dias para tornar o cabeamento na construção de quadros de comando ainda mais rápido, seguro e simples.

Dennis Habirov - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Desenvolvimento de réguas de borne
Dennis Habirov

Pronto para automação Comprovado hoje - projetado para o futuro

Ao dispensar os terminais tubulares e a conexão rápida sem ferramenta, a tecnologia de conexão Push-X já permite ganhos imediatos de eficiência no processo de cabeamento manual. Além disso, a tecnologia inovadora da Phoenix Contact responde às exigências da produção do futuro: a tecnologia de encaixe direto e o contorno externo padronizado das réguas de borne criam as condições para o cabeamento de máquinas em processos totalmente automatizados. Queremos moldar o futuro da construção de quadros de comando. Para isso, estamos trabalhando com parceiros de cooperação, como a Universidade de Bochum, em novas tecnologias e sistemas de produção. A Phoenix Contact é sua parceira para obter a máxima eficiência na construção de quadros de comando, hoje e no futuro.

COMPLETE line
Soluções para o quadro de comando

COMPLETE line é o programa abrangente de produtos para todas as funções de seu quadro de comando e instalação em campo. Experimente o portfólio coordenado com design padronizado, manuseio intuitivo e acessórios uniformes.

Saiba mais
Soluções para o quadro de comando