Sistemas modulares de postos de trabalho

Com os sistemas de postos de trabalho da clipx BASIC line, você pode configurar com facilidade seu posto de trabalho individual para um trabalho eficiente e ergonômico.
Sistemas modulares de postos de trabalho da clipx BASIC line para a construção de quadros de comando

Para processos eficientes na construção de quadros de comando

Com os sistemas de postos de trabalho da clipx BASIC line, você pode configurar com facilidade seu posto de trabalho individual para um trabalho eficiente e ergonômico. O sistema modular permite a qualquer momento uma adaptação ou expansão de acordo com seus requisitos. Complemente seu posto de trabalho com nossos acessórios ou use-os com nossas estações de trabalho para a otimização rápida de processos.

Descubra nossos sistemas de postos de trabalho para diferentes etapas do processo.

Suas vantagens

  • Equipamento individual e expansão de postos de trabalho com acessórios modulares e escalonáveis
  • Otimização rápida de processos com aumento da eficiência graças a um conceito fácil de implementar
  • Aumento da produtividade graças a design ergonômico e à disposição estruturada dos componentes
  • Otimizado para processos de produção na construção de quadros de comando graças a anos de experiência em assessoria de processos
Pessoa equipando a estação de trabalho básica com compartimentos para réguas de bornes

Equipamento individual

Graças à escalabilidade, os acessórios podem ser integrados aos postos de trabalho existentes ou combinados com as estações de trabalho básicas ergonômicas. Isso permite obter um equipamento individual de postos de trabalho para atender às suas necessidades. Graças ao sistema modular, os sistemas de postos de trabalho podem ser a qualquer momento adaptados de forma flexível a requisitos específicos ou expandidos, p. ex., com software.

Sistemas de postos de trabalho da clipx BASIC line para a otimização rápida de processos na construção de quadros de comando

Otimização rápida de processos

Os sistemas modulares de postos de trabalho oferecem soluções de posto de trabalho fáceis de implementar e individualmente adaptadas para otimizar os processos de produção na construção de quadros de comando. A configuração e personalização flexíveis permitem postos de trabalho ergonômicos e estruturados com um fluxo de trabalho melhorado. Desse modo, somente um pequeno esforço permite obter um rápido aumento da eficiência.

Pessoa produzindo réguas de bornes no sistema de postos de trabalho da clipx BASIC line

Aumento da produtividade

Os sistemas de postos de trabalho projetados de forma ergonômica podem ser usadas conforme necessário e, portanto, oferecem a opção de otimização sustentável dos processos de produção. A disposição estruturada dos componentes necessários permite uma disponibilização eficiente de material. Além da ergonomia melhorada, a produtividade também aumenta com a redução dos tempos de busca e dos erros.

Duas pessoas discutindo a função da abraçadeira para cabos como extensão para o posto de trabalho de cabeamento

Comprovado na prática

Os sistemas de postos de trabalho especialmente projetados para a construção de quadros de comando baseiam-se em anos de experiência e know-how em assessoria de processos, bem como na colaboração bem-sucedida com clientes. A partir dessas soluções comprovadas, criamos um "padrão" que foi projetado de forma ideal para os processos na construção de quadros de comando, mas que ainda pode ser adaptado a seus requisitos.

A base para processos eficientes na construção de quadros de comando

Soluções escalonáveis de posto de trabalho com a clipx BASIC line


Sistema de postos de trabalho para o processamento mecânico

Estação de trabalho básica da clipx BASIC line para o processamento mecânico
Sistema de postos de trabalho com cortador de trilhos de fixação para o processamento mecânico
Pessoa cortando trilhos de fixação no sistema de postos de trabalho para o processamento mecânico
Estação de trabalho básica da clipx BASIC line para o processamento mecânico

A estação de trabalho básica está equipada com um suporte, p. ex., para prender uma prancheta ou um monitor, que pode ser posicionado de forma flexível em altura. Embaixo da mesa de trabalho dispõe adicionalmente de uma gaveta extraível. A área inferior oferece espaço para armazenar uma variedade de trilhos de fixação ou canaletas de cabeamento com até 2 m de comprimento. Os suportes existentes na estrutura garantem a estabilidade. Também está disponível uma superfície de armazenamento adicional na parte superior da estação de trabalho.

Sistema de postos de trabalho com cortador de trilhos de fixação para o processamento mecânico

Combine a estação de trabalho básica de forma rápida e fácil com acessórios e ferramentas adequados. Com nossos cortadores de perfis e trilhos, você corta trilhos de fixação padrão e canaletas de cabeamento não só de modo rápido e preciso, mas também sem aparas e rebarbas. A alavancagem otimizada assegura uma aplicação conveniente. Um suporte para bebidas, que pode ser simplesmente fixado na estrutura, mantém seu posto de trabalho organizado e limpo. Isso lhe proporciona com pouco esforço um posto de trabalho otimizado e arrumado para o processamento mecânico manual.

Ir para a lista de produtos
Pessoa cortando trilhos de fixação no sistema de postos de trabalho para o processamento mecânico

Obtenha maior eficiência no processamento mecânico com a extensão do sistema de postos de trabalho. Todos os documentos de produção e encomendas podem ser acessados a qualquer momento por meio do monitor. A disponibilização digital de dados ajuda a reduzir erros e a diminuir os tempos do processo. O uso de nosso bloco de corte zero ao cortar trilhos de fixação perfurados à mão permite economizar ainda mais tempo. O bloco de corte zero permite cortes zero rápidos e reproduzíveis com somente um ajuste e sem medições repetidas e demoradas. Com nossa impressora por termotransferência THERMOMARK ROLL 2.0, é possível identificar os trilhos de fixação e as canaletas de cabeamento com etiquetas diretamente no posto de trabalho. Isso significa que as encomendas concluídas podem ser claramente atribuídas, apesar da variação das encomendas.

Ir para a lista de produtos

Sistema de postos de trabalho para a montagem

Estação de trabalho básica da clipx BASIC line para a montagem de trilhos de fixação
Sistema de postos de trabalho da clipx BASIC line para montagem na construção de quadros de comando
Pessoa trabalhando no sistema de postos de trabalho para a montagem na construção de quadros de comando
Estação de trabalho básica da clipx BASIC line para a montagem de trilhos de fixação

Além de uma mesa de trabalho com altura ajustável, a estação de trabalho básica está equipada com um suporte, p. ex., para prender uma prancheta ou um monitor. A parte superior oferece muito espaço com quatro prateleiras para disponibilizar os materiais e componentes necessários para a montagem de trilhos de fixação. A configuração ergonômica da estação de trabalho permite um trabalho conveniente com ajuste de altura e distâncias curtas para pegar.

Sistema de postos de trabalho da clipx BASIC line para montagem na construção de quadros de comando

Configure de forma rápida e fácil seu posto de trabalho eficiente para a montagem de trilhos de fixação. Graças à escalabilidade e modularidade, a estação de trabalho básica pode ser combinada com vários acessórios para atender a seus requisitos. Nosso sistema modular de compartimentos, composto por vários tipos de compartimentos, divisores de prateleiras e caixas de armazenamento com a frente aberta, assegura uma disponibilização de material individual e adequada para a montagem. Assim você equipa o posto de trabalho de forma rápida e flexível com uma variedade de componentes e materiais diferentes. Disponíveis em diferentes versões, os compartimentos são altamente adaptáveis a diferentes trabalhos de montagem. O uso de um dispositivo de fixação rotativo para trilhos de fixação proporciona estabilidade durante a montagem e garante um modo de trabalho ergonômico e conveniente.

Ir para a lista de produtos
Pessoa trabalhando no sistema de postos de trabalho para a montagem na construção de quadros de comando

O uso de documentos de produção digitais e de sistemas de assistência não só permite um aumento da eficiência na produção de réguas de bornes, mas também uma distribuição de pessoal mais flexível. Por esse motivo, nosso sistema de postos de trabalho pode ser expandido de forma flexível com software e um sistema de pick by light. Nosso software de assistência ao operador clipx ENGINEER assemble transfere todos os dados necessários diretamente da engenharia e permite a montagem intuitiva de réguas de bornes com instruções passo a passo, bem como o controle direto de um sistema de pick by light. Esse processo de processamento com suporte de software reduz as fontes de erro, bem como os tempos de busca, e permite assim que até mesmo trabalhadores semiqualificados montem réguas de bornes complexas.

Ir para a lista de produtos

Sistema de postos de trabalho para preparação de condutores e cabeamento

Estação de trabalho básica da clipx BASIC line para preparação de condutores e cabeamento na construção de quadros de comando
Sistema de postos de trabalho da clipx BASIC line para preparação de condutores e cabeamento na construção de quadros de comando
Pessoa trabalhando no sistema de postos de trabalho da clipx BASIC line para preparação de condutores e cabeamento na construção de quadros de comando
Estação de trabalho básica da clipx BASIC line para preparação de condutores e cabeamento na construção de quadros de comando

A estação de trabalho básica está equipada com uma caixa de ferramentas prática e trancável com gavetas que mantém todas as ferramentas necessárias à mão. As mesas laterais dobráveis oferecem superfícies de trabalho adicionais, se necessário, e podem ser guardadas para economizar espaço quando não estiverem em uso. Na área superior, a estação de trabalho também tem prateleiras que oferecem espaços de armazenamento ideais para materiais necessários, como cabos e condutores. Graças aos rodízios com freio, a estação móvel pode ser deslocada sem esforço para qualquer quadro de comando a ser fabricado ou outro local, garantindo a máxima flexibilidade.

Sistema de postos de trabalho da clipx BASIC line para preparação de condutores e cabeamento na construção de quadros de comando

Graças à escalabilidade e estrutura modular, a estação de trabalho básica pode ser combinada de forma flexível com vários acessórios. Além de um monitor também podem ser montados, p. ex., trilhos de fixação para servir como suportes para caixas de armazenamento com a frente aberta – perfeitas para manter as peças pequenas organizadas e à mão. Para obter ainda mais ordem no cabeamento, é recomendada a instalação da abraçadeira para cabos. A abraçadeira para cabos permite organizar condutores na faixa de bitola de 0,5 a 6 mm² de forma clara e fácil. Ela pode ser identificada de acordo com a bitola de condutor e é fácil de instalar graças à sua compatibilidade com os trilhos de fixação NS 35. O acesso rápido aos condutores e a opção de identificação não reduzem apenas os tempos de busca, mas também minimizam o risco de confusão com bitolas semelhantes. A lixeira oferece organização adicional.

Ir para a lista de produtos
Pessoa trabalhando no sistema de postos de trabalho da clipx BASIC line para preparação de condutores e cabeamento na construção de quadros de comando

Para maior eficiência no processo de cabeamento, é possível expandir facilmente o sistema de postos de trabalho com nossas ferramentas automáticas e sistemas de impressão, bem como com o software de assistência ao operador. Assim, você pode preparar um grande número de condutores para cabeamento de forma rápida e fácil no local. Com a máquina automática de decapagem E.FOX S 10 permite você processar condutores com diferentes bitolas e isolamentos de forma fácil e eficiente. Com a THERMOMARK E.WIRE, você pode imprimir e aplicar a identificação de cabos automaticamente em uma etapa. O software de assistência ao operador fornece claramente as informações necessárias com base nos dados exportados do sistema ECAD e orienta os colaboradores passo a passo no processo de processamento. Além disso, o controle direto das ferramentas automáticas e dos sistemas de impressão contribui para aumentar a eficiência.

Ir para a lista de produtos

Mesa de trabalho móvel para montagem e cabeamento

Mesa de trabalho móvel para montagem e cabeamento
Pessoa usinando uma placa de montagem em uma mesa de montagem móvel
Pessoa usinando sentada em um quadro de comando em uma mesa de montagem móvel
Mesa de trabalho móvel para montagem e cabeamento

A mesa de montagem móvel oferece uma superfície de trabalho flexível e estável para a montagem e o cabeamento de placas de montagem e quadros de comando. A altura pode ser ajustada continuamente – mesmo sob carga. Para adaptar a mesa de montagem às suas necessidades, você também pode inclinar a superfície de trabalho. A superfície de armazenamento integrada oferece espaço para, p. ex., caixas, ferramentas ou outros materiais. Dessa forma, pode trabalhar de forma ergonômica, eficiente e sem forçar as costas.

Pessoa usinando uma placa de montagem em uma mesa de montagem móvel

Equipada com rodízios e punhos práticos, a mesa de montagem pode ser facilmente movida para o local desejado. Ela também serve como um transportador de peças de trabalho e permite o transporte seguro de placas de montagem e quadros de comando durante todo o processo de montagem. O carrinho de montagem também impressiona quando não está em uso. Graças ao seu formato compacto, ele pode ser guardado com economia de espaço.

Pessoa usinando sentada em um quadro de comando em uma mesa de montagem móvel

Seja sentado ou em pé: graças ao ajuste de altura e inclinação, a mesa de montagem se adapta perfeitamente à sua maneira de trabalhar. Isso permite que você execute diferentes etapas de trabalho de forma confortável e ergonômica em diferentes posturas. O resultado são processos mais eficientes, melhores condições de trabalho e um aumento sustentável da produtividade. Outra vantagem é o fácil manuseio de diferentes configurações. As peças de trabalho ou os conceitos de montagem que estão mudando podem ser retirados rapidamente e fixados com segurança – sem longos tempos de preparação. Isso aumenta sua flexibilidade e ajuda a se adaptar às mudanças nos requisitos de produção e montagem. Beneficie-se de uma solução móvel e personalizável que pode ser perfeitamente integrada a vários conceitos de produção e que permite trabalhar em diferentes posições, sem forçar as costas.

Pessoa retira materiais do carrinho de projeto para a montagem de trilhos de fixação

Carrinho de projeto

Com nosso carrinho de projeto, você tem uma ferramenta versátil à mão para sua produção. O carrinho pode ser usado para o comissionamento e transporte. Além disso, no posto de trabalho de montagem pode servir como armazenamento ampliado temporário e, assim, assegurar maior organização e eficiência. Graças ao seu formato modular, o carrinho de projeto pode ser adaptado de forma flexível a seus requisitos específicos. A configuração ergonômica e a compatibilidade com nossos compartimentos e caixas de armazenamento com a frente aberta não facilitam apenas o carregamento e descarregamento, mas também permitem inúmeras opções de aplicação. Equipado com rodízios e punhos práticos, o carrinho pode ser movido sem esforço, mesmo quando está totalmente carregado.

Os acessórios em detalhe

Abraçadeira para cabos identificada com condutor fixada em um trilho de fixação
Sistema modular de compartimentos para disponibilização eficiente de material nos postos de trabalho de montagem
Uso do bloco de corte zero ao cortar trilhos de fixação
Dispositivo de montagem DIN RAIL FIXTURE para produção de réguas de bornes
Mulher retira uma régua de bornes da prateleira com a ajuda do sistema Pick-by-Light
Abraçadeira para cabos identificada com condutor fixada em um trilho de fixação

Para mais organização no cabeamento: com a abraçadeira para cabos, pode estruturar condutores na faixa de bitola de 0,5 a 6 mm² em postos de trabalho de montagem de forma clara e sem esforço. Graças à opção de identificação, pode aplicar uma identificação com a respectiva bitola de condutor. A abraçadeira para cabos pode ser encaixada de forma rápida em um trilho de fixação e, se necessário, removida novamente. Além disso, também pode ser fixada facilmente em outras superfícies como, p. ex., madeira, e posicionada de forma flexível.

Resumo das suas vantagens:

  • Economia de tempo e redução dos tempos de busca graças ao acesso rápido ao condutor
  • Melhor acessibilidade do condutor graças às opções flexíveis de fixação
  • Fácil instalação graças à compatibilidade com os trilhos de fixação NS 35
  • Postos de trabalho de montagem bem organizados durante a preparação de condutores e cabeamento graças à passagem organizada dos condutores
  • Redução do risco de confusão com bitolas semelhantes graças às opções de identificação

Ir para o produto
Sistema modular de compartimentos para disponibilização eficiente de material nos postos de trabalho de montagem

Desde divisores de prateleiras até sistemas de alimentação: com o sistema modular de compartimentos, você pode equipar de forma rápida e flexível seus postos de trabalho de montagem com uma variedade de componentes diferentes. Disponíveis em diferentes versões, os compartimentos são altamente adaptáveis a diferentes trabalhos de montagem. A instalação é feita simplesmente encaixando em perfis de montagem.

Resumo das suas vantagens:

  • Disponibilização de material personalizada de acordo com os requisitos e benefícios graças ao sistema modular
  • Remoção direcionada dos componentes e quantidades necessários por meio da disponibilização seletiva
  • Ergonomia aprimorada graças à disposição voltada para a montagem de peças e componentes
  • Redução dos tempos de busca durante a montagem graças a uma disponibilização eficiente
  • Redução de falhas graças ao arranjo estruturado de componentes

Ir para a lista de produtos
Uso do bloco de corte zero ao cortar trilhos de fixação

Cortes zero rápidos e precisos sem medir: ao cortar trilhos de fixação perfurados manualmente, o bloco de corte zero permite cortes zero rápidos e reproduzíveis com somente um ajuste e sem medições repetidas e demoradas. Equipado com um pino cilíndrico e ímãs para uma fixação segura, o bloco de corte zero é simplesmente colocado no trilho de fixação. O cursor deslizante pode ser usado para ajustar sem esforço diferentes condições de corte zero.

Resumo das suas vantagens:

  • Cortes zero reproduzíveis e de alta qualidade para trilhos de fixação perfurados com apenas uma configuração
  • Economia de tempo e redução de erros para cortes zero, pois não é mais necessário repetir a medição e a marcação
  • Acelere o processo de corte para trilhos de fixação, economizando tempo com cortes zero
  • Ajuste rápido de diferentes condições de corte zero graças ao controle deslizante

Ir para o produto
Dispositivo de montagem DIN RAIL FIXTURE para produção de réguas de bornes

Com nosso dispositivo de montagem ergonômico, você pode produzir réguas de bornes de forma conveniente e segura. O trilho de fixação é fixado no lugar com blocos de bornes parafusáveis para que você tenha as duas mãos livres para montar os componentes. Graças à função de rotação e deslizamento, o dispositivo de montagem pode ser girado e ajustado com flexibilidade. A escala de medição disponível permite medir de forma confiável as dimensões absolutas e as distâncias relativas entre os componentes. Além das réguas de bornes individuais, também podem ser instaladas várias réguas de bornes pequenas em paralelo.

Resumo das suas vantagens:

  • Ergonomia melhorada e trabalho seguro durante a montagem de réguas de bornes
  • Fixação simples e segura do trilho de fixação com blocos de bornes parafusáveis
  • Economia de tempo, pois é possível a produção paralela de várias réguas de bornes
  • Montagem conveniente de identificadores de bornes graças à função de rotação
  • Condições ideais de trabalho em uma vista central graças à função de deslizamento

Ir para o produto
Mulher retira uma régua de bornes da prateleira com a ajuda do sistema Pick-by-Light

O complemento ideal para seu posto de trabalho de montagem: em combinação com nosso software de assistência ao operador clipx ENGINEER assemble, o sistema Pick-by-Light garante uma retirada rápida e sem erros de materiais, sem buscas demoradas. Sinais luminosos claros no compartimento de retirada indicam o componente correto. A indicação da quantidade informa sobre o número unidades necessárias. Seus colaboradores detectam imediatamente qual componente é necessário e em que quantidade. A estrutura modular permite expandir o sistema de forma flexível.

Resumo das suas vantagens:

  • Aumento da produtividade por meio da retirada precisa de materiais
  • Aceleração do processo de montagem por meio de acesso rápido
  • Minimização de erros graças a guia visual clara
  • Economia de tempo, pois não é mais necessário buscar artigos
  • Fácil treinamento inicial graças à operação intuitiva

Ir para a lista de produtos