Cortadores de perfil e de trilhos

Cortadores de perfil e de trilhos

Com os cortadores de perfil e de trilhos da Phoenix Contact, você corta não só de modo rápido e simples, mas também sem lascar e sem necessidade de retoques. A alavancagem otimizada assegura uma aplicação confortável e sem esforço. Estão disponíveis vários modelos para seleção — para diversas geometrias de perfil, com função de perfuração e também sistemas compactos e móveis.

Go to Product Detail Page for item 1206256
PPS CLASSIC I/M - Ferramentas de corte
PPS CLASSIC I/M - Ferramentas de corte
1206256

Cortador de perfil, para encurtar e perfuração de trilhos de fixação padrão, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 bem como para encurtar de NS 15 e do trilho coletor de condutores neutro NLS‑CU 3/10, para recepção de 2 furadores, troca simples dos furadores, com calha de medição métrica, estado de fornecimento sem furadores, com trilho de medição em polegadas/milímetros

Suas vantagens

  • Eliminação do retrabalho devido ao corte sem lascas e sem rebarbas
  • Leve e sem sobrecarregar suas articulações através de alavancagem
  • Vida útil longa graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade

Novos produtos

Uso do bloco de corte zero para cortes zero em trilhos de fixação perfurados com o cortador de trilhos de fixação

Bloco de corte zero para cortador de trilhos de fixação

Cortes zero rápidos e precisos sem medição

Ao cortar trilhos de fixação perfurados manualmente, o bloco de corte zero permite cortes zero rápidos e reproduzíveis sem medições repetidas e demoradas. O cursor deslizante pode ser usado para definir diferentes condições de corte zero em conformidade.

Características principais

  • Adequado para trilhos de fixação perfurados NS 35/7,5, NS 35/15 e NS 15
  • Cursor para definir diferentes condições de corte zero
  • Equipado com pino cilíndrico e ímãs para uma fixação segura
  • Compatível com cortadores de perfil PPS da Phoenix Contact

Suas vantagens

  • Cortes zero reproduzíveis e de alta qualidade para trilhos de fixação perfurados com apenas uma configuração
  • Economia de tempo e redução de erros para cortes zero, pois não é mais necessário repetir a medição e a marcação
  • Acelere o processo de corte para trilhos de fixação, economizando tempo com cortes zero
  • Ajuste rápido de diferentes condições de corte zero graças ao controle deslizante

Cortador de canaletas para corte sem rebarbas de dutos de fiação

Corte com precisão milimétrica

Corte uma ampla variedade de trilhos de fixação padrão e dutos de fiação com rapidez, facilidade e precisão com nossos cortadores de perfis e trilhos estacionários e portáteis. O comprimento pode ser ajustado de forma conveniente com um batente. A área de milímetros e polegadas gravada no trilho de medição é robusta e permanentemente legível. Você também pode garantir um local de trabalho limpo e seguro, pois os cortadores de perfis e trilhos permitem o corte sem aparas e sem rebarbas. A eliminação do retrabalho, como por exemplo a rebarbação durante o corte, economiza tempo adicional.

Homem usando cortador de trilhos de fixação PPS COMPACT

O cortador de trilhos de fixação compacto para a utilização móvel

Com o cortador de trilhos de fixação PPS COMPACT pode cortar trilhos DIN de forma precisa, sem lascar e sem trabalhos de retoque. Os elementos guia permitem a inserção fácil e rápida dos trilhos de fixação no dispositivo de corte.

Graças a seu formato compacto, o peso leve entre os cortadores de trilhos de fixação é adequado para trabalhar no local. A ajuda do trilho de medição opcional ou de uma fita métrica garante a medição fácil e exata dos trilhos de fixação.

Uso do bloco de corte zero ao cortar trilhos de fixação perfurados

Cortes zero rápidos e reproduzíveis com o bloco de corte zero

Economize tempo ao cortar manualmente trilhos de fixação perfurados: o bloco de corte zero para cortadores de trilhos de montagem permite cortes zero rápidos e reproduzíveis com apenas um ajuste e sem medições repetitivas e demoradas. Equipado com um pino cilíndrico e ímãs para uma fixação segura, o bloco de corte zero é simplesmente colocado no trilho de fixação. O controle deslizante pode ser usado para definir diferentes condições de corte zero de acordo.

  • Cortes zero reproduzíveis e de alta qualidade para trilhos de fixação perfurados com apenas uma configuração
  • Economia de tempo e redução de erros para cortes zero, pois não é mais necessário repetir a medição e a marcação
  • Acelere o processo de corte para trilhos de fixação, economizando tempo com cortes zero
  • Ajuste rápido de diferentes condições de corte zero graças ao controle deslizante