Maleta de ferramentas, sem equipamento, com fecho, pastilhas de borracha para fixação de ferramentas
Conjuntos de ferramentas
Com um conjunto de ferramentas você tem a ferramenta certa para várias aplicações sempre disponível. Dessa forma garante a clareza de suas ferramentas para uma utilização confortável no local. Componha convenientemente seu conjunto de ferramentas individual: escolha sua bolsa e a equipe com a ferramenta à sua escolha.
Bolsa de ferramentas, equipada com: corta-cabos, cortador diagonal, alicate combinado e alicate de ponta
chave de fenda VDE para parafusos com ranhura: 0,4x2,5 /0,5x3,0 /1,0x4,0 /1,0x5,5, para parafusos com rebaixos cruzados: PHO/PH1/PH2
detector de tensão
Cinto porta-ferramentas, não equipado
Caixa de ferramentas , não equipada
Conjunto para corte, decapagem e crimpagem, embalado no estojo de ferramentas, composto por: WIREFOX 10, CRIMPFOX DUO 10, AI SORTI BOX RD, AI TWIN SORTI BOX BU, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Mala de ferramentas, com fecho, com tira ajustável, equipada com: corta-cabos, alicate de corte lateral, alicate de corte micro, ferramentas para decapar e descarnar, conjunto de ferramentas de crimpagem, alicate combinado, de pontas, para bombas de água, chave de fenda com fenda VDE e chave de fenda Phillips, chave para quadro de comando, detector de tensão, caixa de terminais tubulares, lâmina, fita métrica, aparelho de teste de passagem, ponta traçadora, conjunto de chaves anelares e de bocas, chave inglesa, chave sextavada com punho em T, óculos de proteção, martelo, conjunto de chaves de caixa de catraca de 47 peças, 1/4"
Bolsa de ferramentas, não equipada
Bolsa de ferramentas dobrável, equipada com: cortador de cabo, ferramenta de decapagem para condutores padrão de 0,08 mm2 ... 16 mm2, ferramenta de descascar até Ø 40 mm, alicate de terminais tubulares CRIMPFOX CENTRUS 6H para condutores de 0,14 mm2 ... 6 mm2, chave de fenda VDE, versão estreita, fenda: 0,6x3,5/0,8x4,0/1,0x5,5, cruz: PH1/PH2/PZ1/PZ2
Conjunto para corte, decapagem e crimpagem, embalado no estojo de ferramentas, compostos por: CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 6S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Conjunto para corte, decapagem e crimpagem, embalado no estojo de ferramentas, composto por: WIREFOX 10, WIREFOX 16/SB, CRIMPFOX DUO 16S, AI SORTI BOX RD, AI SORTI BOX ANT, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Suas vantagens
- Armazenamento claro graças a diferentes formatos de bolsa
- Durabilidade graças a materiais de elevada qualidade
- Tudo de um único fornecedor, graças a um programa de produtos abrangente
Conjunto de ferramentas em forma de bolsa para cinto
Conjunto de ferramentas – o ajudante ideal
Sobretudo nas aplicações no campo é necessário acessar rapidamente à ferramenta necessária. A Phoenix Contact oferece a você conjuntos de ferramentas em bolsas robustas e resistentes e em diferentes versões:
- Bolsa dobrável
- Mala com alça com compartimento para computador e documentos
- Bolsa para cinto
- Mala
As bolsas e malas contêm as ferramentas necessárias para os diferentes trabalhos:
- cortar
- decapar
- crimpar
- testar e medir
- parafusar
Conjunto de ferramentas configurado individualmente CUS
Conjunto de ferramentas individual
Componha seu conjunto de ferramentas CUS em função de suas demandas individuais:
- Estão disponíveis seis bolsas diferentes, adaptadas para as possibilidades de aplicação típicas.
- Basta selecionar a bolsa desejada na lista de produtos e atribuir as ferramentas no separador "Configuração".