Bolso de cinto de ferramentas, equipado com: corta-cabos, alicate de corte diagonal, ferramenta para descarnar, alicate combinado, chave de acionamento, chave de fenda, fenda: 0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 Philips: PH1/PH2, voltímetro, lâmina, fita métrica
Conjuntos de ferramentas
Com um conjunto de ferramentas você tem a ferramenta certa para várias aplicações sempre disponível. Dessa forma garante a clareza de suas ferramentas para uma utilização confortável no local. Componha convenientemente seu conjunto de ferramentas individual: escolha sua bolsa e a equipe com a ferramenta à sua escolha.
Linha de chaves de fenda, composta de pequenas chaves de fenda: SZS 0,4 x 2,5, SZS 0,6 x 2,5, SZS 0,6 x 3,5, SZG 0,6 x 3,5
Bolsa de ferramentas, com divisória para documentos e notebook, equipada com: corta-cabos, cortador diagonal, alicate de decapagem, ferramenta de decapagem, conjunto de ferramentas de crimpagem, alicate combinado, alicate de ponta e alicate para bombas de água, chave de fenda VDE para parafusos com ranhura: 0,4 x 2,5/0,5 x 3,0/1,0 x 4,0/1,0 x 6,5, para parafusos com rebaixos cruzados: PHO/PH1/PH2 chave para quadro de comando, detector de tensão, caixa de terminais tubulares, lâmina, fita métrica, bolsa de ferramentas
Bolsa de ferramentas, sem equipamento, com bolso para documentos e portátil, placa de identificação do tamanho de um cartão de visita conforme o desejo do cliente
Pochete de ferramentas dobrável, sem equipamento, placa de identificação do tamanho de um cartão de visita conforme o desejo do cliente
Estojo de ferramentas, sem equipamento, placa de identificação do tamanho de um cartão de visita conforme o desejo do cliente
Bolsa de ferramentas, não equipada
Maleta de ferramentas, sem equipamento, caixa rígida, dois níveis
Conjunto de amostras de ferramentas
Mala de ferramentas, sem equipamento, com fecho, pastilhas de borracha para fixação de ferramentas, placa de identificação do tamanho de um cartão de visita impressa conforme o desejo do cliente
Suas vantagens
- Armazenamento claro graças a diferentes formatos de bolsa
- Durabilidade graças a materiais de elevada qualidade
- Tudo de um único fornecedor, graças a um programa de produtos abrangente
Conjunto de ferramentas em forma de bolsa para cinto
Conjunto de ferramentas – o ajudante ideal
Sobretudo nas aplicações no campo é necessário acessar rapidamente à ferramenta necessária. A Phoenix Contact oferece a você conjuntos de ferramentas em bolsas robustas e resistentes e em diferentes versões:
- Bolsa dobrável
- Mala com alça com compartimento para computador e documentos
- Bolsa para cinto
- Mala
As bolsas e malas contêm as ferramentas necessárias para os diferentes trabalhos:
- cortar
- decapar
- crimpar
- testar e medir
- parafusar
Conjunto de ferramentas configurado individualmente CUS
Conjunto de ferramentas individual
Componha seu conjunto de ferramentas CUS em função de suas demandas individuais:
- Estão disponíveis seis bolsas diferentes, adaptadas para as possibilidades de aplicação típicas.
- Basta selecionar a bolsa desejada na lista de produtos e atribuir as ferramentas no separador "Configuração".