Fita métrica, com recolha de fita e retenção automática, trilho de medição: polegadas/métrico, comprimento: 5 m
Ferramenta de teste e ferramenta de medição
A ferramenta de teste e a ferramenta de medição da família de produtos TESTFOX são ideais para todos os campos de aplicação da indústria, da instalação elétrica e dos serviços. Para a segurança de suas instalações e dispositivos: o detector de tensão é uma ferramenta de teste de alta qualidade. Todos os nossos dispositivos estão testados e certificados por normas nacionais e internacionais.
MEASURING TAPE 5M I/M
- Dispositivo de medição
MEASURING TAPE 5M I/M
- Dispositivo de medição
1200304
MEASURING TAPE 5M
- Dispositivo de medição
MEASURING TAPE 5M
- Dispositivo de medição
1200298
Fita métrica, 5 m
DUSPOL EXPERT
- Borne fusível
DUSPOL EXPERT
- Borne fusível
1209091
Detector de tensão, para tensões contínuas e alternadas de 12 V a 1000 V AC / 1000 V DC, IP65
Suas vantagens
- Robusto e duradouro graças a materiais plásticos resistentes a impacto
- Elevada funcionalidade: todas as medições padrão em um único dispositivo compacto
- Aplicação versátil – aplicação ótima mesmo em sistemas fotovoltaicos
- Medições sem erros: a tensão cega impede falhas de medição
- Tudo de um único fornecedor graças a um programa de produtos abrangente
Medição confiável com nossas ferramentas de teste
Ferramenta de teste
Com as ferramentas de teste da Phoenix Contact pode testar:
- Fases
- Tensão contínua e tensão alternada
- Continuidade
Graças ao grau de proteção elevado, pode utilizar a ferramenta de teste na área interior ou exterior.