DUSPOL EXPERT
-
Borne fusível
1209091
Detector de tensão, para tensões contínuas e alternadas de 12 V a 1000 V AC / 1000 V DC, IP65
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Teste de tensão contínua e alternada na faixa de tensão de 12 V até 1000 V AC/DC, funcionamento perfeito, mesmo sem baterias
Verificação de polaridade (+/-) em caso de tensão contínua
Teste de um polo do condutor externo
Indicação do sentido giratório de uma corrente trifásica, desde que o ponto estrela esteja aterrado
Iluminação dos pontos de medição
Comutação de carga através de botão de pressão
Categoria de sobretensão CAT IV 600 V e CAT III 1000 V conforme IEC/EN 61243-3
Alarme de vibração para identificação de tensão segura
Caixa à prova de choque, pós e respingos, IP65
Teste de passagem acústico e óptico