Alicate de crimpagem com identificação de ferramentas

Identificação de ferramentas

Proteja sua ferramenta para que não seja confundida ou roubada com uma identificação individual de ferramentas. Nossas ferramentas de decapagem e crimpagem podem ser personalizadas com uma gravura a laser permanente. Com nosso serviço de identificação, fazemos das ferramentas a sua ferramenta.

Suas vantagens

  • Identificação a laser legível e permanente
  • Prevenção de troca acidental ou roubo
  • Identificação relacionada à pessoa ou à atividade
  • Processo de encomenda fácil
  • Tudo de um único fornecedor, graças a um programa de produtos abrangente
A ferramenta de decapagem WIREFOX é fornecida com uma gravação a laser

Ferramenta de decapagem WIREFOX com identificação individual

Personalize suas ferramentas com nosso serviço de identificação

Uma seleção de ferramentas de crimpagem e decapagem pode ser gravada conforme você desejar com duas linhas de 15 caracteres cada (incluindo espaços). Você reconhece todas as ferramentas identificáveis pela sequência de letras "CUS" na designação.

Defina a informação da identificação de forma direta e clara após a seleção da ferramenta. A entrada dos dados de identificação faz parte do processo de encomenda.