Alicate de pressão, etiquetado a laser segundo os dados do cliente, alicate e propriedades conforme CRIMPFOX CENTRUS 6H
Identificação de ferramentas
Proteja sua ferramenta para que não seja confundida ou roubada com uma identificação individual de ferramentas. Nossas ferramentas de decapagem e crimpagem podem ser personalizadas com uma gravura a laser permanente. Com nosso serviço de identificação, fazemos das ferramentas a sua ferramenta.
Alicate de pressão, etiquetado a laser segundo os dados do cliente, para terminais tubulares conforme DIN 46228, 0,14 ‑ 6 mm2, mola de retenção destravável, introdução lateral
Cinto porta-ferramentas, sem equipamento, placa de identificação do tamanho de um cartão de visita conforme o desejo do cliente
Alicate de pressão, etiquetado a laser segundo os dados do cliente, alicate e propriedades conforme CRIMPFOX CENTRUS 10S
Alicate de crimpagem, etiquetado a laser conforme os dados do cliente, tipo de contato: terminais tubulares isolados e não isolados, normas/disposições: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formatos A, E, F, bitola mín.: 0,14 mm2, bitola máx.: 10 mm2, para terminais tubulares TWIN até 2 x 4 mm2, adaptação automática da bitola, matriz giratória, introdução frontal e lateral, prensagem: Crimp trapezoidal, preto
Alicate de crimpagem, identificado a laser conforme os dados do cliente, tipo de contato: terminais tubulares isolados e não isolados, normas/disposições: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formatos A, E, F, bitola mín.: 0,14 mm2, bitola máx.: 16 mm2, para terminais tubulares TWIN até 2 x 6 mm2, adaptação automática da bitola, matriz giratória, introdução frontal e lateral, compressão: quadrada
Alicate de pressão, etiquetado a laser segundo os dados do cliente, para terminais tubulares conforme DIN46228 Parte 1+4, 35 mm2 ... 50 mm2, entrada lateral, crimpagem WM
Alicate de crimpagem, etiquetado a laser segundo os dados do cliente, para terminais de cabo com isolamento, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (vermelho, azul, amarelo), crimpagem oval, assimétrico
Ferramenta de decapagem, etiquetada a laser segundo os dados do cliente, para cabos e condutores (especialmente também para isolamentos de borracha e silicone) de 0,1 - 4 mm2, autoajustável, comprimento de decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2/rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível
Ferramenta de decapagem, etiquetada a laser segundo os dados do cliente, para cabos e condutores de 4 - 16 mm2, autoajustável, comprimento de decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm2/rígido 1,5 mm2, lâmina de decapagem substituível
Suas vantagens
- Identificação a laser legível e permanente
- Prevenção de troca acidental ou roubo
- Identificação relacionada à pessoa ou à atividade
- Processo de encomenda fácil
- Tudo de um único fornecedor, graças a um programa de produtos abrangente
Ferramenta de decapagem WIREFOX com identificação individual
Personalize suas ferramentas com nosso serviço de identificação
Uma seleção de ferramentas de crimpagem e decapagem pode ser gravada conforme você desejar com duas linhas de 15 caracteres cada (incluindo espaços). Você reconhece todas as ferramentas identificáveis pela sequência de letras "CUS" na designação.
Defina a informação da identificação de forma direta e clara após a seleção da ferramenta. A entrada dos dados de identificação faz parte do processo de encomenda.